ZHCSQ71A March 2022 – April 2025 CC1311P3
PRODUCTION DATA
CC1311P3 器件可以连接到两个或三个不同的电压域,具体取决于封装类型。只要每个输入/输出引脚上的信号电压是相对于相应电源引脚(VDDS、VDDS2 或 VDDS3)设置的,片上电平转换器就能确保正常运行。引脚功能到 VDDS 映射表 列出了引脚到 VDDS 映射。
| 封装 | ||
|---|---|---|
| VQFN 7 × 7 (RGZ) | VQFN 5 × 5 (RKP) | |
| VDDS(1) | DIO 23–30 Reset_N |
DIO 15–22 Reset_N |
| VDDS2 | DIO 1–11 | DIO 1–9 |
| VDDS3 | DIO 12–22 JTAG_TCKC JTAG_TMSC |
DIO 10–14 JTAG_TCKC JTAG_TMSC |