|
值 |
单位 |
| V(ESD) |
静电放电 |
人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) |
总线端子(Y、Z、A、B)和 GND |
±16,000 |
V |
| 除总线端子和 GND 外的所有引脚 |
±4,000 |
V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) |
±1,500 |
V |
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文件 JEP157 指出:250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。