ZHCSQ44A September 2022 – March 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 典型 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 驱动器和接收器被启用,通过 A 连接至 Y、B 连接至 Z 实现外部环回 VIO = VCC = 5.5V,TA = 125°C, D = 方波 50% 占空比 |
未端接,TERM_TX = L,TERM_RX = L |
SLR = H | 500kbps | 185 | 210 | mW |
| SLR = L | 20Mbps | 310 | 340 | ||||
| TERM_RX = H,A/B 输入之间具有 120Ω 的负载 | SLR = H | 500kbps | 316 | 360 | mW | ||
| SLR = L | 20Mbps | 396 | 430 | ||||
| TERM_TX = TERM_RX = H;Y/Z 输出以及 A/B 输入之间具有 120Ω 的负载,CL = 50pF(驱动器) | SLR = H | 500kbps | 407 | 470 | mW | ||
| SLR = L | 20Mbps | 476 | 510 | ||||