ZHCSQ44A September 2022 – March 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 有 2 个标称值为 120Ω 的终端电阻器,一个跨接 Y/Z,另一个跨接 A/B。如片上终端功能表中所述,通过使用引脚来启用或禁用两个终端电阻器。两个终端电阻器都可以独立于驱动器或接收器的状态而启用或禁用。如果器件未通电或处于热关断状态,则终端关闭。
| 信号状态 | 设备模式 | 功能 | 注释 |
|---|---|---|---|
| TERM_TX = VIO | 全双工模式 | 在 Y 和 Z 之间启用 120Ω | 默认禁用 Y/Z 之间的终端 |
| TERM_TX = GND 或悬空 | 全双工模式 | 在 Y 和 Z 之间禁用 120Ω | |
| TERM_RX = VIO | 全双工模式 | 在 A 和 B 之间启用 120Ω | 默认禁用 A/B 之间的终端 |
| TERM_RX = GND 或悬空 | 全双工模式 | 在 A 和 B 之间禁用 120Ω | |
| TERM_RX = X,TERM_TX = VIO | 半双工模式 | 在 Y 和 Z 之间启用 120Ω | 在半双工模式下,TERM_RX 无关,TERM_TX 具有更高的优先级 |
| TERM_RX = X,TERM_TX = GND | 半双工模式 | 在 Y 和 Z 之间禁用 120Ω |
下面的两个图展示了片上 120Ω 终端电阻器随温度和共模电压的变化情况。
THVD1424 片上终端电阻器经过专门设计,从而使终端块可以为总线提供阻性负载,并且不会改变从直流到 20Mbps 信号的总线信号的幅度或相位。请参阅下面的两个图,其中总线电压从 -6V 扫描至 +6V。流入总线的电流在终端开启或关闭的两种情况下呈线性变化。