ZHCSQ44A September 2022 – March 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
通过配置压摆率控制 (SLR) 引脚,THVD1424 可用于低速或快速 RS-485 网络。下表介绍了压摆率控制功能。
| 信号状态 | 驱动器 | 接收器 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SLR = VIO | 最大运行速度 = 500kbps | 最大运行速度 = 500kbps | 对驱动器输出施加有效高压摆率限制并在接收器路径中启用干扰滤波器 |
| SLR = GND 或悬空 | 最大运行速度 = 20Mbps | 最大运行速度 = 20Mbps | 在驱动器输出上禁用压摆率限制并在接收器路径中禁用干扰滤波器 |
低速模式 (500kbps) 下的接收器路径提供额外的噪声滤波。为了衰减来自总线的可能被错误解释为有效数据的高频噪声脉冲,SLR = VIO 可启用低通滤波器以滤除频率高于典型值 800kHz 的脉冲。