ZHCSQ44A September   2022  – March 2023 THVD1424

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  功率损耗
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  Switching Characteristics_500 kbps
    9. 6.9  Switching Characteristics_20 Mbps
    10. 6.10 Switching Characteristics_Termination resistor
    11. 6.11 Switching Characteristics_Duplex switching
    12. 6.12 典型特性
  7. 7 参数测量信息
  8. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 片上可切换终端
      2. 8.4.2 运行数据速率
      3. 8.4.3 保护特性
  9. 9 应用信息免责声明
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 9.2.1.2 桩线长度
        3. 9.2.1.3 总线负载
        4. 9.2.1.4 接收器故障安全
        5. 9.2.1.5 瞬态保护
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  10. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  11. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3V 至 5.5V 总线电源电压
  • 用于逻辑信号的 1.65V 至 5.5V 电源
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 引脚可配置半双工和全双工
  • 总线引脚上的引脚控制片上 120Ω 端接电阻
  • 最大数据速率可配置
    • SLR = 高:500kbps
    • SLR = 低电平或悬空:20Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
    • ±16V 总线故障保护(总线引脚上的绝对最大电压)
  • 工业级工作温度范围:
    -40°C 至 125°C
  • 低功耗
    • 关断电源电流 < 5µA
    • 运行期间静态电流 < 3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 节省空间的小型 16VQFN (3mm x 3mm) 封装