ZHCSPX8C January   2000  – January 2026 XTR115 , XTR116

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 建议运行条件
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 电气特性
    5. 6.5 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 反向电压保护
      2. 7.3.2 过压浪涌保护
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 外部晶体管
      2. 8.1.2 最小量程电流
      3. 8.1.3 偏移输入
      4. 8.1.4 最大输出电流
      5. 8.1.5 射频干扰
      6. 8.1.6 电路稳定性
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 器件命名规则
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C,V+ = 24V,RIN = 20kΩ,使用 TIP29C 外部电阻器和所有芯片原产地 (CSO) 的条件下测得(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出
IO 输出电流公式 IO = IIN * 100
输出电流,线性范围 0.25 25 mA
ILIM 过量程限制 32 mA
IMIN 欠量程限制 IREG = 0,IREF = 0 0.2 0.25 mA
跨度
S 跨度(电流增益) 100 A/A
误差(1) IOUT = 250µA 至 25mA U 型号 ±0.05 ±0.2 %
UA 型号 ±0.05 ±0.4
TA = -40°C 至 +85°C ±3 ±20 ppm/°C
非线性度 IOUT = 250µA 至 25mA U 型号 ±0.003 ±0.01 %
UA 型号 ±0.003 ±0.02
输入
VOS 偏移电压(运算放大器) IIN = 40µA U 型号   ±100 ±250 µV
UA 型号 ±100 ±500
TA = -40°C 至 +85°C U 型号 ±0.7 ±3 µV/°C
UA 型号 ±0.7 ±6
V+ = 7.5V 至 36V ±0.1 ±2 µV/V
IB 偏置电流 CSO:SHE   -35   nA
CSO:TID -60
偏置电流与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C CSO:SHE   150   pA/°C
CSO:TID   300  
en 噪声 0.1Hz 至 10Hz 0.6   µVpp
动态响应
小信号带宽 CLOOP = 0,RL = 0 380 kHz
压摆率 CSO:SHE 3.2 mA/µs
CSO:TID 5
电压基准 (VREF)
VREF 基准电压 (2) XTR115 2.5 V
XTR116 4.096
电压精度 IREF = 0 CSO:SHE U 型号 ±0.05 ±0.25 %
UA 型号 ±0.05 ±0.5
CSO:TID U 型号 ±0.1 ±0.25
UA 型号 ±0.1 ±0.5
电压精度与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C U 型号 ±20 ±35 ppm/°C
UA 型号 ±20 ±75
电压精度 V+ = 7.5V 至 36V ±1 ±10 ppm/V
电压精度与负载间的关系 IREF = 0mA 至 2.5mA CSO:SHE ±100 ppm/mA
CSO:TID ±200
噪声 0.1Hz 至 10Hz 10 µVpp
短路电流 16 mA
电压稳压器 (VREG)
VREG 稳压器电压(2) 5 V
电压精度 IREG = 0 CSO:SHE ±0.05 ±0.1 V
CSO:TID ±0.003 ±0.02
电压精度与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C ±0.1 mV/°C
电压精度与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V CSO:SHE 1 mV/V
CSO:TID 0.5 mV/V
电压精度与输出电流间的关系 请参阅 节 6.5
短路电流 12 mA
电源
IQ 静态电流 IO = 0 CSO:SHE 200 250 μA
TA = -40°C 至 85°C 240 300
CSO:TID 165 250
TA = -40°C 至 85°C 190 300
不包括 RIN 的初始误差或 TCR。
相对于 IRET 引脚测得的电压。