ZHCSPX8C January   2000  – January 2026 XTR115 , XTR116

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 建议运行条件
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 电气特性
    5. 6.5 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 反向电压保护
      2. 7.3.2 过压浪涌保护
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 外部晶体管
      2. 8.1.2 最小量程电流
      3. 8.1.3 偏移输入
      4. 8.1.4 最大输出电流
      5. 8.1.5 射频干扰
      6. 8.1.6 电路稳定性
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 器件命名规则
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电路稳定性

对于任何 XTR11x 设计,都必须评估 4mA 至 20mA 控制环路的稳定性。对于大多数应用,建议在 V+ 和 IO 之间使用 10nF 去耦电容器。由于该电容从稳定性的角度而言与负载电阻 RLOAD 并联,因此电容器和电阻器将形成一个滤波器转角,可限制系统的带宽。因此,对于 HART 应用,请改用 2nF 至 3nF 的旁路电容。

对于存在 EMI 和 EMC 问题的应用,请使用具有足够低 ESR 的旁路电容器将 VLOOP 电源的任何纹波电压去耦。否则,纹波电压会耦合到 4mA 至 20mA 电流源上,并在电流转换至电压后作为 RLOAD 上的噪声出现。

此外,在驱动容性负载时,VREF 基准缓冲器存在稳定性问题。图 8-4 显示需要两个滤波电容器,一个 10pF 至 0.5µF 的 CHF,以及另一个 2.2µF 至 22µF 的 CLF。根据应用要求,使用串联隔离电阻 RISO 或缓冲器 RCOMP。

XTR115 XTR116 在 VREF 上具有容性负载时实现稳定运行
(1) 所需的补偿组件。
图 8-4 在 VREF 上具有容性负载时实现稳定运行