ZHCSPT4G November 1988 – August 2024 SN74HCT08
PRODUCTION DATA
D、DB、J、N、NS、PW 或 W 封装| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1A | 1 | 输入 | 通道 1,输入 A |
| 1B | 2 | 输入 | 通道 1,输入 B |
| 1Y | 3 | 输出 | 通道 1,输出 Y |
| 2A | 4 | 输入 | 通道 2,输入 A |
| 2B | 5 | 输入 | 通道 2,输入 B |
| 2Y | 6 | 输出 | 通道 2,输出 Y |
| GND | 7 | — | 接地 |
| 3Y | 8 | 输出 | 通道 3,输出 Y |
| 3A | 9 | 输入 | 通道 3,输入 A |
| 3B | 10 | 输入 | 通道 3,输入 B |
| 4Y | 11 | 输出 | 通道 4,输出 Y |
| 4A | 12 | 输入 | 通道 4,输入 A |
| 4B | 13 | 输入 | 通道 4,输入 B |
| VCC | 14 | — | 正电源 |