ZHCSPT4G November   1988  – August 2024 SN74HCT08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 热性能信息
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 开关特性
    6. 4.6 工作特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

参数 测试条件(1) VCC (V) TA = 25°C SN74HCT08 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 最大值
VOH 高电平输出电压 IOH=-20μA 4.5 4.4 4.499 4.4 V
IOH = -4mA 3.98 4.3 3.84
VOL 低电平输出电压 IOL = 20μA 4.5 0.001 0.1 0.1 V
IOL = 4mA 0.17 0.26 0.33
II 输入保持电流 VI = VCC 或 0 5.5 ±0.1 ±100 ±1000 nA
ICC 电源电流 VI = VCC 或 0。IO = 0 5.5 2 20 μA
ΔICC(2) 电源电流变化 一个输入电压为 0.5V 或 2.4V,其他输入电压为 0V 或 VCC 5.5 1.4 2.4 2.9 mA
Ci 输入电容 4.5 至 5.5 3 10 10 pF
除非另有说明,否则 VI = VIH 或 VIL。
这是每个输入在指定 TTL 电压电平之一而不是 0V 或 VCC 时电源电流的增加情况。