ZHCSPE5 September   2025 OPA598

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电流限值
      2. 6.3.2 过流标志
      3. 6.3.3 过热标志
      4. 6.3.4 启用和禁用
      5. 6.3.5 多路复用器友好型输入
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 具有单位增益的高压 2:1 多路复用器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
      2. 7.2.2 输出驱动器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 并联运算放大器
      4. 7.2.4 复合放大器
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 8.1.1.3 TI 精密设计
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 VS = 85V、TA = 25°C、RL = 10kΩ 连接至 mid-supply、IOUT 限流设为 100mA 及 VCM = VOUT = mid-supply 时测得(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入偏移电压 ±50 ±1 mV
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C ±1 ±5 µV/°C
PSRR 电源抑制比 VS = ±4V 至 ±42.5V 0.1 1.5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±1 ±10 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±350
TA = -40°C 至 +125°C ±5 nA
IOS 输入失调电流 ±1 ±5 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±250
TA = -40°C 至 +125°C ±1 nA
噪声
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 2.9 µVPP
en 输入电压噪声密度 f = 10Hz 75 nV/√Hz
f = 1kHz 10
f = 10kHz 7
in 电流噪声密度 f = 1kHz 12 fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压 线性运算 (V–) – 0.1 (V+) – 3.5 V
CMRR 共模抑制 (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 3.5V 120 140 dB
TA = -40°C 至 +125°C 106 124
输入阻抗
差分 1013 || 0.3 Ω || pF
共模 1013 || 9.4 Ω || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 0.3V < VO < (V+) – 0.3V、
RL = 10kΩ
130 140 dB
TA = -40°C 至 +125°C 130 140
(V–) + 1V < VO < (V+) – 1V、
RL = 2kΩ
120 130
TA = -40°C 至 +125°C 120 130
(V–) + 2.5V < VO < (V+) – 2.5V、
RL = 600Ω
130 135
TA = -40°C 至 +125°C 125 130
频率响应
GBW 增益带宽积 10 MHz
SR 压摆率 增益 = ±1、VOUT = 70V 阶跃 上升 45 V/µs
下降 35
tS 趋稳时间 精度达到 ±0.01%、增益 = –1、VOUT = 70V 阶跃、CL = 100pF 2.9 µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 增益 = +1、VOUT = 70VPP
f = 1kHz
RL = 600Ω -105 dB
RL = 2kΩ -110
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 拉出,
RCL = 0Ω 连接至 V–
无负载 40 50 mV
IOUT = 50mA 450 600
IOUT = 100mA 0.75 1.1 V
IOUT = 250mA 2.5 3
RL = 2kΩ 125 mV
RL = 10kΩ 750
灌入,
RCL = 0Ω 连接至 V–
无负载 10 25 mV
IOUT = 50mA 450 600
IOUT = 100mA 0.75 1.1 V
IOUT = 250mA 2.5 3
RL = 2kΩ 125 mV
RL = 10kΩ 750
连续输出电流(直流) VS = 85V、RCL = 0Ω、ILIMIT = 250mA ±300 mA
CLOAD 容性负载驱动 请参阅典型曲线 pF
ZO 开环输出阻抗 请参阅典型曲线 Ω
输出阻抗 输出禁用、V– < VOUT < V+ 100
输出电容 输出被禁用 56 pF
电流限值
电流限制精度(2)(3) 拉出,
RL = 10Ω 连接至 mid-supply
ILIMIT = 50mA、
VLIMIT = 3.137V
46 mA
ILIMIT = 100mA、
VLIMIT = 2.587V
100
ILIMIT = 250mA、
VLIMIT = 0.937V
250
灌入,
RL = 10Ω 连接至 mid-supply
ILIMIT = 50mA、
VLIMIT = 3.137V
56
ILIMIT = 100mA、
VLIMIT = 2.587V
108
ILIMIT = 250mA、
VLIMIT = 0.937V
265
电流限制公式 电阻器设置,RCL 连接在 ILIMIT 引脚和 V– 之间 (3.687V × 4000) / (44kΩ + RCL) mA
电压设置,VLIMIT 连接至 ILIMIT 引脚并以 V– 为基准 4000 × (3.687V – VLIMIT) / 44kΩ
状态标志引脚(以 E/D Com 为基准)
状态标志延迟 过流延迟 10 µs
过流恢复延迟 10
热关断 警报(状态标志保持在高电平) 170 °C
恢复正常运行(状态标志保持在低电平) 150
状态标志输出电压 正常运行 请参阅典型曲线
E/D 引脚
VE/D E/D 电压(1) 使能、引脚开路或被强制拉至高电平 E/D Com + 1.5 E/D Com + 5.5 V
禁用、引脚被强制拉至低电平 E/D Com E/D Com + 0.5
IE/D E/D 输入电流 50 µA
输出禁用时间 12 µs
输出使能时间 18 µs
E/D Com 引脚
E/D Com 电压 (V–) (V+) – 6 V
电源
IQ 静态电流 3.25 3.75 mA
TA = -40°C 至 +125°C 4
输出被禁用 0.25
有关输出启用和禁用功能的信息,请参阅第 7.3.4 节
为了保持电流限制精度,需要适当的输出摆幅余量。
电流源会强制等于 ILIMIT /4000 的电流进入 ILIMIT 引脚。