ZHCSPE5 September   2025 OPA598

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 电流限值
      2. 6.3.2 过流标志
      3. 6.3.3 过热标志
      4. 6.3.4 启用和禁用
      5. 6.3.5 多路复用器友好型输入
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 具有单位增益的高压 2:1 多路复用器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
      2. 7.2.2 输出驱动器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 并联运算放大器
      4. 7.2.4 复合放大器
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 8.1.1.3 TI 精密设计
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电流限值

OPA598 电流限制通过 ILIMIT 引脚进行设置,可在 ±100mA 至 ±250mA(典型值)范围内进行编程。该器件针对 ±100mA 和 ±250mA 的电流限制进行指定和测试。可使用一个电阻器将电流限制为一个固定值,也可以使用数模转换器 (DAC) 在运行期间改变电流限制。图 6-2 显示了电流限制镜像配置的简化图,以及常见的电阻器或 DAC 设置和相应的输出电流限制。

OPA598 OPA598 内部电流限制架构图 6-2 OPA598 内部电流限制架构

常见配置是使用 ILIMIT 引脚和负电源 (V–) 之间连接的电阻器 (RCL) 设置电流限制。在这种配置下,方程式 2 和 方程式 1 用于根据外部电阻值或在分别给定所需电流限制值的情况下所需的电阻器来计算电流限制。

方程式 1. I L I M I T = 3.687 V   ×   4000 44 k Ω   +   R C L
方程式 2. R C L =   3.687 V   ×   4000 I L I M I T – 44 k Ω

使用外部电阻器将电流限制固定为单个值的另一种方法是使用源测量单元 (SMU) 或数模转换器 (DAC),从而实现可变电流限制。

警告: 在采用该配置时,SMU 或 DAC 的输出不得超过 ILIMIT 规格(如绝对最大额定值 中所示),以避免内部电流限制电路反向偏置并可能损坏器件。

如方程式 3 中所示,在使用 DAC 时可设置电流限制(VLIMIT = DAC 输出电压):

方程式 3. V L I M I T =   3.687 V – I L I M I T   ×   44 k Ω 4000

请注意 SMU 或 DAC 输出电压必须以 OPA598 的负电源为基准。表 6-1 中列出了几个标称电流限制值以及相应的外部电阻值和 DAC 输出电压。

表 6-1 标称电流限制值
电流限制,ILIMIT(mA) 电阻器,RCL (kΩ) 标准电阻值,RCL (kΩ) DAC 电压,VLIMIT (V)
50 250.9 249 3.14
100 103.5 105 2.59
200 29.7 30.1 1.49
250 14.9 14.7 0.937

虽然 OPA598 的电流限制容差是针对特定电流限制水平规定的,但任何电阻器、SMU 或 DAC 不准确都会增加所列的容差。为了实现所需的系统级精度,要谨慎选择这些外部元件。