ZHCSPC5A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流(BIAS、VCC、VOUT) | ||||||
| IBIAS-SD | 关断时的 BIAS 电流 | VUVLO= 0V,VOUT = 11.3V | 2.5 | 5 | µA | |
| IBIAS-ACTIVE | 活动模式下的 BIAS 电流(非开关,VCC 由 BIAS 供电) | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.6V | 1.22 | 1.52 | mA | |
| IBIAS-BYP | 旁路模式下的 BIAS 电流 | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.25V | 1.22 | 1.52 | mA | |
| IVOUT-SD | 关断时的 VOUT 电流 | VUVLO= 0V,VOUT = 11.3V | 1 | µA | ||
| IVOUT-BYP-DE | 旁路模式下的 VOUT 电流 | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.25V,VVOUT = 12V,MODE = GND | 100 | 115 | µA | |
| IVOUT-BYP-FPWM | 旁路模式下的 VOUT 电流 | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.25V,VVOUT = 12V,MODE = VCC | 240 | 276 | µA | |
| IVOUT-ACTIVE | 活动(非开关)模式下的 VOUT 电流(DE 模式) | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.6V,MODE = GND | 90 | 105 | µA | |
| 活动(非开关)模式下的 VOUT 电流,(FPWM) | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.6V,MODE = VCC | 240 | 276 | µA | ||
| IBATTERY-SD | 关断模式下的电池耗电 | VUVLO= 0V,VOUT = 11.3V | 2.5 | 5 | µA | |
| IBATTERY-DE | 旁路模式下的电池耗电(DE 模式) | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.25V,MODE = GND | 1.44 | 1.59 | mA | |
| IBATTERY-FPWM | 旁路模式下的电池耗电 (FPWM) | VUVLO = 2.5V,VTRK = 0.25V,MODE = VCC | 1.58 | 1.74 | mA | |
| 启用,UVLO | ||||||
| VEN-RISING | 启用阈值 | EN 上升 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | V |
| VEN-FALLING | 启用阈值 | EN 下降 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | V |
| VEN-HYS | 使能迟滞 | EN 下降 | 55 | 90 | 130 | mV |
| IUVLO-HYS | UVLO 下拉磁滞电流 | VUVLO = 0.7V | 8 | 10 | 12 | µA |
| VUVLO-RISING | UVLO 阈值 | UVLO 上升 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | V |
| VUVLO-FALLING | UVLO 阈值 | UVLO 下降 | 1.025 | 1.075 | 1.125 | V |
| VUVLO-HYS | UVLO 迟滞 | UVLO 下降 | 25 | mV | ||
| SYNC/DITHER/VH | ||||||
| VSYNC-RISING | SYNC 阈值/SYNC 检测阈值 | SYNC 上升 | 2 | V | ||
| VSYNC-FALLING | SYNC 阈值 | SYNC 下降 | 0.4 | V | ||
| 最小 SYNC 上拉/脉冲宽度 | 100 | ns | ||||
| IDITHER | 抖动拉/灌电流 | 16 | 21 | 26 | µA | |
| ΔfSW1 | fSW 调制(上限) | 5% | ||||
| ΔfSW2 | fSW 调制(下限) | -6% | ||||
| VDITHER-FALLING | 抖动禁用阈值 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | V | |
| VCC | ||||||
| VVCC-REG1 | VCC 调节 | IVCC = 100mA | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VVCC-REG2 | VCC 调节 | 无负载 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VVCC-REG3 | 压降期间的 VCC 稳压 | VBIAS = 3.8V,IVCC = 100mA | 3.45 | V | ||
| VVCC-UVLO-RISING | VCC UVLO 阈值 | VCC 上升 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | V |
| VVCC-UVLO-FALLING | VCC UVLO 阈值 | VCC 下降 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| IVCC-CL | VCC 拉电流限值 | VVCC = 4V | 100 | mA | ||
| CONFIGURATION (MODE) | ||||||
| VMODE-RISING | FPWM 模式阈值 | MODE 上升 | 2.0 | V | ||
| VMODE-FALLING | 二极管仿真模式阈值 | MODE 下降 | 0.4 | V | ||
| RT | ||||||
| VRT | RT 调节 | 0.5 | V | |||
| VREF、TRK、VOUT | ||||||
| VREF | VREF 调节目标 | 0.99 | 1 | 1.005 | V | |
| VOUT-REG | 带有电阻分压器的 VOUT 稳压目标 1(较低的 VOUT 范围) | 电阻分压器,用于使 VTRK = 0.25V、RVREF = 65kΩ | 4.915 | 5 | 5.085 | V |
| VOUT-REG | 带有电阻分压器的 VOUT 稳压目标 2(较低的 VOUT 范围) | 电阻分压器,用于使 VTRK = 0.5V、RVREF = 65kΩ | 9.9 | 10 | 10.1 | V |
| VOUT-REG | 带有电阻分压器的 VOUT 稳压目标 3(较低的 VOUT) | 电阻分压器,用于使 VTRK = 1.0V、RVREF = 65kΩ | 19.8 | 20 | 20.2 | V |
| VOUT-REG | 带有电阻分压器的 VOUT 稳压目标 4(较高的 VOUT 范围) | 电阻分压器,用于使 VTRK = 0.25V、RVREF = 35kΩ | 14.74 | 15 | 15.24 | V |
| VOUT-REG | 带有电阻分压器的 VOUT 稳压目标 5(较高的 VOUT 范围) | 电阻分压器,用于使 VTRK = 0.5V、RVREF = 35kΩ | 29.7 | 30 | 30.3 | V |
| VOUT-REG | 带有电阻分压器的 VOUT 稳压目标 6(较高的 VOUT 范围) | 电阻分压器,用于使 VTRK = 0.95V、RVREF = 35kΩ | 56.43 | 57 | 57.57 | V |
| VOUT-REG | 使用 TRK 的 VOUT 稳压目标 1(较低的 VOUT 范围) | VTRK = 0.25V,RVREF = 65kΩ | 4.91 | 5 | 5.09 | V |
| VOUT-REG | 使用 TRK 的 VOUT 稳压目标 2(较低的 VOUT 范围) | VTRK = 0.5V,RVREF = 65kΩ | 9.88 | 10 | 10.11 | V |
| VOUT-REG | 使用 TRK 的 VOUT 稳压目标 3(较低的 VOUT 范围) | VTRK = 1.0V,RVREF = 65kΩ | 19.8 | 20 | 20.2 | V |
| VOUT-REG | 使用 TRK 的 VOUT 稳压目标 4(较高的 VOUT 范围) | VTRK = 0.25V,RVREF = 35kΩ | 14.71 | 15 | 15.25 | V |
| VOUT-REG | 使用 TRK 的 VOUT 稳压目标 5(较高的 VOUT 范围) | VTRK = 0.5V,RVREF = 35kΩ | 29.6 | 30 | 30.3 | V |
| VOUT-REG | 使用 TRK 的 VOUT 稳压目标 6(较高的 VOUT 范围) | VTRK = 0.95V,RVREF = 35kΩ | 56.45 | 57 | 57.5 | V |
| ITRK | TRK 偏置电流 | 1 | µA | |||
| 软启动,DE 到 FPWM 切换 | ||||||
| ISS | 软启动电流 | 17 | 20 | 23 | µA | |
| VSS-DONE | MODE 切换开始 | SS 上升 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | V |
| RSS | SS 下拉开关 RDSON | 30 | 70 | Ω | ||
| VSS-DIS | SS 放电检测阈值 | 30 | 50 | 75 | mV | |
| VSS-FB | 内部 SS 至 FB 钳位 | VFB=0V | 55 | 75 | mV | |
| 电流检测(CSP、CSN、SW、SENSE) | ||||||
| VSLOPE | 峰值斜坡补偿振幅 | RT = 220kΩ,以 CS 输入为基准 | 45 | mV | ||
| ACS | 电流检测放大器增益 | CSP=3.0V | 10 | V/V | ||
| 电流检测放大器增益 | CSP=1.5V | 10 | V/V | |||
| VCLTH | 正峰值电流限制阈值 (CSP-CSN) | CSP= 3.0V,MODE = GND | 52 | 60 | 68 | mV |
| 正峰值电流限制阈值 (CSP-CSN) | CSP= 1.5V,MODE = GND | 51 | 60 | 72 | mV | |
| VZCD-DE | ZCD 阈值 (SW-SENSE) | MODE = GND | 4 | mV | ||
| VI-NEG-FPWM | 负峰值电流限制阈值 (SW-SENSE) | MODE = VCC | -150 | mV | ||
| VCS-FWD | 进入旁路模式的正向电流阈值电压 (CSP-CSN) | VULVO = 2.5V,VTRK = 0.25V | 2 | 6 | 10 | mV |
| VZCD-BYP | 旁路模式(DE 模式)(SW-SENSE) 下的过零检测 | VULVO = 2.5V,VTRK = 0.25V,MODE = GND | -5 | mV | ||
| VI-NEG-BYP | 旁路模式下的负电流限制 (FPWM) (SW-SENSE) | VULVO = 2.5V,VTRK = 0.25V,MODE = VCC | -150 | mV | ||
| ICSN | CSN 偏置电流 | 1 | µA | |||
| ICSP | CSP 偏置电流 | 110 | µA | |||
| 引导故障保护 (HB) | ||||||
| 最大充电脉冲周期 | 4 | 周期 | ||||
| 充电关闭周期 | 12 | 周期 | ||||
| 进入断续模式保护的组数 | 4 | 组 | ||||
| 断续模式关闭期间的关闭周期 | 512 | 周期 | ||||
| 误差放大器 (COMP) | ||||||
| Gm | 跨导 | 1 | mA/V | |||
| ISOURCE-MAX | 最大 COMP 拉电流 | VCOMP = 0V | 95 | µA | ||
| ISINK-MAX | 最大 COMP 灌电流 | VCOMP = 1.8V | 90 | µA | ||
| VCLAMP-MAX | COMP 最大钳位电压 | COMP 上升 | 2.05 | 2.4 | 2.8 | V |
| VCLAMP-MIN | COMP 最小钳位电压 | COMP 下降 | 0.65 | V | ||
| 脉宽调制 (PWM) | ||||||
| fSW1 | 开关频率 | RT = 220kΩ | 85 | 100 | 115 | kHz |
| fSW2 | 开关频率 | RT = 9.09kΩ | 1980 | 2200 | 2420 | kHz |
| tON-MIN | 最短可控导通时间 | RT = 9.09kΩ | 14 | 20 | 50 | ns |
| tOFF-MIN | 最短强制关断时间 | RT = 9.09kΩ | 70 | 95 | 115 | ns |
| DMAX1 | 最大占空比限制 | RT = 220kΩ | 90% | 94% | 98% | |
| DMAX2 | 最大占空比限制 | RT = 9.09kΩ | 75% | 80% | 83% | |
| PGOOD、OVP | ||||||
| VOVTH-RISING | 过压阈值(OVP 阈值) | VOUT 上升(以 VOUT-REG 为基准) | 108.5% | 110% | 113.5% | |
| VOVTH-FALLING | 过压阈值(OVP 阈值) | VOUT 下降(以 VOUT-REG 为基准) | 100.5% | 103% | 105.5% | |
| VOVTH-DLY | 延迟后再进入旁路模式 | 30 | us | |||
| VUVTH-RISING | 欠压阈值(PGOOD 阈值) | VOUT 上升(以 VOUT-REG 为基准) | 91.5% | 94% | 98% | |
| VUVTH-FALLING | 欠压阈值(PGOOD 阈值) | VOUT 下降(以 VOUT-REG 为基准) | 89.5% | 92% | 95.5% | |
| UV 比较器抗尖峰脉冲滤波器 | 上升沿 | 26 | µs | |||
| UV 比较器抗尖峰脉冲滤波器 | 下降沿 | 21 | µs | |||
| RPGOOD | PGOOD 下拉开关 RDSON | 90 | 180 | Ω | ||
| 有效 PGOOD 所需的最小 BIAS | 2.5 | V | ||||
| MOSFET 驱动器 | ||||||
| 高态电压降(HO 驱动器) | 100mA 灌电流 | 0.08 | 0.15 | V | ||
| 低态电压降(HO 驱动器) | 100mA 拉电流 | 0.04 | 0.1 | V | ||
| 高态电压降(LO 驱动器) | 100mA 灌电流 | 0.08 | 0.17 | V | ||
| 低态电压降(LO 驱动器) | 100mA 拉电流 | 0.04 | 0.1 | V | ||
| VHB-UVLO | HB-SW UVLO 阈值 | HB-SW 下降 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | V |
| tDHL | 从 HO 关断至 LO 导通死区时间 | 20 | ns | |||
| tDLH | 从 LO 关断至 HO 导通死区时间 | 22 | ns | |||
| HB 二极管电阻 | 1.2 | Ω | ||||
| ICP | HB 电荷泵电流 | BIAS=3.8V | 30 | 55 | µA | |
| 热关断 | ||||||
| TTSD-RISING | 热关断阈值 | 温度上升 | 175 | °C | ||
| TTSD-HYS | 热关断磁滞 | 15 | °C | |||