ZHCSPC5A October 2022 – November 2025 LM51231-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入(2) | BIAS 至 AGND | -0.3 | 50 | V |
| UVLO 至 AGND | -0.3 | BIAS + 0.3 | ||
| CSP 至 AGND | -0.3 | 50 | ||
| CSP 至 CSN | -0.3 | 0.3 | ||
| VOUT 至 AGND | -0.3 | 65 | ||
| HB 至 AGND | -0.3 | 65 | ||
| HB 至 SW | -0.3 | 5.8(3) | ||
| SW 到 AGND | -0.3 | 60 | ||
| SW 至 AGND (50ns) | -1 | |||
| SW 至 AGND (10ns) | -5 | |||
| MODE、SYNC、TRK 至 AGND | -0.3 | 5.5 | ||
| PGOOD 至 AGND | -0.3 | VOUT + 0.3 | ||
| RT 至 AGND | -0.3 | 2.5 | ||
| PGND 至 AGND | -0.3 | 0.3 | ||
| 输出(2) | VCC 到 AGND | -0.3 | 5.8(3) | V |
| HO 到 SW (50ns) | -1 | |||
| LO 到 PGND (50ns) | -1 | |||
| VREF、SS、COMP 至 AGND(4) | -0.3 | 5.5 | ||
| 工作结温,TJ(5) | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,TSTG | -55 | 150 | ||