ZHCSPC5A October   2022  – November 2025 LM51231-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  器件启用/禁用(EN、VH 引脚)
      2. 6.3.2  高压 VCC 稳压器(BIAS、VCC 引脚)
      3. 6.3.3  轻负载开关模式选择(MODE 引脚)
      4. 6.3.4  VOUT 范围选择(RANGE 引脚)
      5. 6.3.5  线路欠压锁定(UVLO 引脚)
      6. 6.3.6  使用 VCC HOLD 快速重启(VH 引脚)
      7. 6.3.7  可调节输出稳压目标(VOUT、TRK、VREF 引脚)
      8. 6.3.8  过压保护(VOUT 引脚)
      9. 6.3.9  电源正常状态指示器(PGOOD 引脚)
      10. 6.3.10 动态可编程开关频率 (RT)
      11. 6.3.11 外部时钟同步(SYNC 引脚)
      12. 6.3.12 可编程展频(DITHER 引脚)
      13. 6.3.13 可编程软启动(SS 引脚)
      14. 6.3.14 宽带宽跨导误差放大器和 PWM(TRK、COMP 引脚)
      15. 6.3.15 电流检测和斜率补偿(CSP、CSN 引脚)
      16. 6.3.16 恒定峰值电流限制(CSP、CSN 引脚)
      17. 6.3.17 最大占空比和最小可控导通时间限制
      18. 6.3.18 MOSFET 驱动器、集成式自举二极管和断续模式故障保护(LO、HO、HB 引脚)
      19. 6.3.19 热关断保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件状态
        1. 6.4.1.1 关断模式
        2. 6.4.1.2 配置模式
        3. 6.4.1.3 工作模式
        4. 6.4.1.4 旁路模式
          1. 6.4.1.4.1 旁路 DE 模式
          2. 6.4.1.4.2 旁路 FPWM
      2. 6.4.2 轻负载开关模式
        1. 6.4.2.1 强制 PWM (FPWM) 模式
        2. 6.4.2.2 二极管仿真 (DE) 模式
        3. 6.4.2.3 FPWM 模式下的强制二极管仿真操作
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用理念
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 系统示例
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

高压 VCC 稳压器(BIAS、VCC 引脚)

该器件具有一个来自 BIAS 引脚的高压 5V VCC 稳压器。器件启用 50μs 后,内部 VCC 稳压器开启,并且当 VCC 高于 VCC UVLO 阈值 (VVCC-UVLO) 时,120μs 器件配置开始。当器件关断或 VCC 降至低于 VVCC-UVLO-FALLING 时,器件配置将复位。重新配置器件的首选方法是关断器件。在配置期间,选择 VOUT 范围。

宽 VCC 稳压器允许将 BIAS 引脚直接连接到 3.8V 至 42V 的电源电压。当 BIAS 小于 5V VCC 稳压目标 (VVCC-REG) 时,VCC 输出电压跟随 BIAS 引脚电压,两者之间存在由 VCC 稳压器的 1.7Ω 电阻引起的微小压降电压。

建议的 VCC 电容值为 4.7μF。VCC 电容器应组装在 VCC 和 PGND 之间,并尽可能靠近器件。建议的 BIAS 电容值为 1.0μF。BIAS 电容器必须组装在 BIAS 和 PGND 之间,并尽可能靠近器件。

LM51231-Q1 高电压 VCC 稳压器图 6-2 高电压 VCC 稳压器

VCC 稳压器具有 VCC 电流限制功能,可在 VCC 引脚意外对地短路时防止器件损坏。在器件配置时间或有效模式运行期间,VCC 稳压器的最小供电能力为 100mA (IVCC-CL)。当 EN/UVLO 小于 VEN 且 VH 大于 VSYNC 时,VCC 稳压器的最小供电能力会降至 1mA。VCC 稳压器为内部驱动器和其他内部电路供电。必须仔细选择外部 MOSFET,以确保驱动器电流消耗小于 IVCC-CL。驱动器电流消耗的计算公式如 方程式 1 所示。

方程式 1. IG = 2 × QG@5V × fSW

其中

  • QG@5V 是 5V 栅源电压下的 N 通道 MOSFET 栅极电荷。

如果需要在低于 3.8V 的 VIN 下工作,可将 BIAS 引脚连接至升压转换器 (VLOAD) 的输出端。通过将 BIAS 引脚连接到 VLOAD,如果 BIAS 引脚大于 3.8V,则升压转换器输入电压 (VSUPPLY) 可降至 0.8V。有关最小 VSUPPLY 的更多详细信息,请参阅 节 6.3.17。