ZHCSPC5A October   2022  – November 2025 LM51231-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  器件启用/禁用(EN、VH 引脚)
      2. 6.3.2  高压 VCC 稳压器(BIAS、VCC 引脚)
      3. 6.3.3  轻负载开关模式选择(MODE 引脚)
      4. 6.3.4  VOUT 范围选择(RANGE 引脚)
      5. 6.3.5  线路欠压锁定(UVLO 引脚)
      6. 6.3.6  使用 VCC HOLD 快速重启(VH 引脚)
      7. 6.3.7  可调节输出稳压目标(VOUT、TRK、VREF 引脚)
      8. 6.3.8  过压保护(VOUT 引脚)
      9. 6.3.9  电源正常状态指示器(PGOOD 引脚)
      10. 6.3.10 动态可编程开关频率 (RT)
      11. 6.3.11 外部时钟同步(SYNC 引脚)
      12. 6.3.12 可编程展频(DITHER 引脚)
      13. 6.3.13 可编程软启动(SS 引脚)
      14. 6.3.14 宽带宽跨导误差放大器和 PWM(TRK、COMP 引脚)
      15. 6.3.15 电流检测和斜率补偿(CSP、CSN 引脚)
      16. 6.3.16 恒定峰值电流限制(CSP、CSN 引脚)
      17. 6.3.17 最大占空比和最小可控导通时间限制
      18. 6.3.18 MOSFET 驱动器、集成式自举二极管和断续模式故障保护(LO、HO、HB 引脚)
      19. 6.3.19 热关断保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件状态
        1. 6.4.1.1 关断模式
        2. 6.4.1.2 配置模式
        3. 6.4.1.3 工作模式
        4. 6.4.1.4 旁路模式
          1. 6.4.1.4.1 旁路 DE 模式
          2. 6.4.1.4.2 旁路 FPWM
      2. 6.4.2 轻负载开关模式
        1. 6.4.2.1 强制 PWM (FPWM) 模式
        2. 6.4.2.2 二极管仿真 (DE) 模式
        3. 6.4.2.3 FPWM 模式下的强制二极管仿真操作
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用理念
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 系统示例
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

可调节输出稳压目标(VOUT、TRK、VREF 引脚)

VOUT 稳压目标 (VOUT-REG) 可通过对 TRK 引脚电压进行编程来调节,TRK 引脚电压是内部误差放大器的参考电压。VOUT-REG 的精度在 TRK 电压介于 0.25V 和 1.0V 之间时得到保证。如果 VOUT 稳压设置点被设置为超出 VOUT 范围选择,则 VOUT 仍会稳压。利用高阻抗 TRK 引脚,用户可以通过数模转换器或通过连接到 VREF 和 AGND 之间的电阻分压器(RVREFT、RVREFB)直接对引脚电压进行编程。请参阅 图 6-6。

器件提供 1V 电压基准 (VREF),可用于通过电阻分压器对 TRK 引脚电压进行编程。不建议使用 VREF 作为外部电路的参考电压。出于稳定性原因,VREF 电容器 (CVREF) 应介于 330pF 和 1nF 之间,建议 470pF。

当使用 RVREFT 和 RVREFB 对 TRK 引脚电压进行编程时,VOUT-REG 可如下计算。

较低 VOUT 范围
方程式 4. V O U T _ R E G = 20 × R V R E F B R V R E F B + R V R E F T
较高 VOUT 范围
方程式 5. V O U T _ R E G = 60 × R V R E F B R V R E F B + R V R E F T

TRK 引脚电压可以在工作模式下动态编程,从而简化包络跟踪电源设计。在设计跟踪电源时,需要足够慢地调节 TRK 引脚电压,以便 VOUT 引脚电压可以跟踪命令,并且在瞬态运行期间不会触发内部过压或欠压比较器。建议在 TRK 引脚上使用 RC 滤波器来减慢 TRK 引脚上命令信号的转换率,尤其是在施加阶跃输入时。当施加梯形或正弦输入时,建议限制命令信号的转换率或频率。旁路模式、OVP 和 PGOOD 功能基于 TRK 引脚电压,请分别参阅 节 6.4.1.4、节 6.3.8、节 6.3.9。

LM51231-Q1 使用 VREF (b) 由外部阶跃输入实现 TRK 控制 (a)图 6-6 使用 VREF (b) 由外部阶跃输入实现 TRK 控制 (a)