ZHCSP94C November 2021 – May 2025 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
BQ27Z746 器件可以使用低电平有效数字输入 ENAB 引脚来退出器件的 SHELF 和 SHUTDOWN 功耗模式。数字输入通过一个内部弱上拉电阻连接到 VDD。可以将一个按钮连接到 ENAB 引脚,以将该引脚驱动至低电平状态,从而使器件退出 SHELF 或 SHUTDOWN 模式。
如果 ENAB 引脚直接连接到器件的 GND 基准 (VSS),则 BQ27Z746 器件将无法进入 SHELF 或 SHUTDOWN 模式。
如果不需要使用按钮来退出 SHELF 或 SHUTDOWN 模式,则可以将 ENAB 引脚保持悬空。如果器件需要能够进入 SHELF 或 SHUTDOWN 模式,则 ENAB 引脚也可以保持悬空。