ZHCSP94C November 2021 – May 2025 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
该器件使用集成式 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 进行电流测量。ADC 通过测量超小外部检测电阻两端的电压来测量电池的充放电流。积分 ADC 测量 -100mV 至 100mV 范围内的双极信号,V(SRP) – V(SRN) 为正值时表示充电电流,为负值时表示放电电流。
电流测量是通过测量外部检测电阻(可低至 1mΩ)两端的压降进行的,而差分电压的极性决定电池处于充电还是放电模式。