ZHCSP94C November 2021 – May 2025 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2C 控制引脚(SCL、SDA/HDQ) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | SCL、SDA 引脚 | 1.26 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压低 | SCL、SDA 引脚 | 0.54 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | SCL、SDA 引脚,IOL = 1mA | 0.36 | V | ||
| CI | 输入电容 | SCL、SDA 引脚 | 10 | pF | ||
| Ilkg | 输入漏电流 | SCL、SDA 引脚 | 1 | µA | ||
| 推挽引脚(GPO) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 推挽引脚 | 1.15 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压低 | 推挽引脚 | 0.54 | V | ||
| VOH | 输出电压高电平 | 推挽引脚,IOH = -1mA | 1.08 | V | ||
| VOL | 输出电压低电平 | 推挽引脚,IOL = 1mA | 0.36 | V | ||
| CI | 输入电容 | 推挽引脚 | 10 | pF | ||
| Ilkg | 输入漏电流 | 推挽引脚 | 1 | µA | ||