ZHCSP94C November 2021 – May 2025 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态响应 | ||||||
| VBUFACC | 缓冲器精度 (BAT_SP – BAT_SN) |
VBAT,1500mV 和 2400mV 直流, PACK-BAT_SP ≥ 200mV, BAT_SP 负载:高阻态至 1kΩ、 BAT_SN 负载:1kΩ 至 10kΩ |
1450 | 1500 | 1550 | mV |
| 2350 | 2400 | 2450 | ||||
| VBUFOFFS | BAT_SN 共模偏移 (BAT_SN – VSS) |
400mV 选项,VBAT = 1.5V 至 2.5V | 370 | 400 | 430 | mV |
| 200mV 选项,VBAT = 2.0V 至 2.5V | 170 | 200 | 230 | |||
| 0mV 选项,VBAT = 2.0V 至 2.5V | -30 | 0 | 30 | |||
| 600mV 选项,VBAT = 2.0V 至 2.5V | 550 | 600 | 650 | |||
| ΔVBUF_LINE | 缓冲器线路调节 | VBAT = 1.5V 至 2.5V,空载,BAT_SP – BAT_SN、VPACK – VBAT = 1.0V | 10 | mV | ||
| ΔVBUF_LOAD | 缓冲器负载调节 | VBAT = 2.4V,负载 = 1mA,BAT_SP – BAT_SN,VPACK - VBAT = 1.0V | 1.2 | mV | ||
| VRLOACC | RLO 模式精度 (BAT_SP – BAT_SN) |
VBAT = 3000mV 至 5000mV 直流, 对于稳定性,0mV 缓冲器选项启用 BAT_SP 负载:高阻态至 1kΩ BAT_SN 负载:1kΩ 至 10kΩ |
-7 | +7 | mV | |
| VRLOACCP | RLO 模式精度 (BAT_SP – VSS) |
-5 | +5 | |||
| VRLOACCN | RLO 模式精度 (BAT_SN – VSS) |
-5 | +5 | |||
| RLO_SP | BAT_SP 低电阻模式 | 200Ω 选项,DSG FET = 导通 | 160 | 200 | 260 | Ω |
| 510Ω 选项,DSG FET = 导通 | 459 | 510 | 561 | |||
| RLO_SN | BAT_SN 低电阻模式 | 200Ω 选项,DSG FET = 导通 | 160 | 200 | 260 | Ω |
| 510Ω 选项,DSG FET = 导通 | 459 | 510 | 561 | |||
| RHIZ_SP | BAT_SP 高阻抗模式 | CHG FET = 关断 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | MΩ |
| RHIZ_SN | BAT_SN 高阻抗模式 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | ||
| tBUF_OFF | 缓冲器关断时序(1) | 相对于 DSG FET 导通的缓冲器禁用时序 | 500 | us | ||
| CBUF_SP | 稳定运行的最大外部电容(1) | BAT_SP 至 SRN (PACK–) | 150 | pF | ||
| CBUF_SN | BAT_SN 至 SRN (PACK–) | 150 | ||||
| BBUF_BW | 缓冲器单位带宽增益积 (1) | 缓冲器启用 | 30 | kHz | ||
| VBCP | BAT_SP – BAT + 故障 (BCP) 阈值范围(1) |
建议的阈值范围。 |
+100 | +250 | mV | |
|
出厂默认修整阈值(3) |
+200 | |||||
| VBCP_ACC | BAT_SP – BAT + 故障精度 (3) | RLO 模式启用, 步长为 10mV |
-10 | +10 | ||
| VBDP | BAT_SP – BAT – 故障 (BDP) 阈值范围(1) | 建议的阈值范围。 经过出厂修整,步长约为 2mV |
-250 | -100 | mV | |
| 出厂默认修整阈值(3) | -200 | |||||
| VBDP_ACC | BAT_SP – BAT – 故障精度 (3) | RLO 模式启用, 步长为 10mV |
-10 | +10 | ||
| VBCN | BAT_SN – VSS + 故障 (BCN) 阈值范围(1) | 建议的阈值范围。 经过出厂修整,步长约为 2mV |
+100 | +250 | mV | |
| 出厂默认修整阈值(3) | +200 | |||||
| VBCN_ACC | BAT_SN – VSS + 故障精度(3) | RLO 模式启用, 步长为 10mV |
-10 | +10 | ||
| VBDN | BAT_SN – VSS – 故障 (BDN) 阈值范围(1) | 建议的阈值范围。 经过出厂修整,步长约为 2mV |
-250 | -100 | mV | |
| 出厂默认修整阈值(3) | -200 | |||||
| VBDN_ACC | BAT_SN – VSS – 故障精度(3) | RLO 模式启用, 步长为 10mV |
-10 | +10 | ||
| tLO_FAULT_DLY | BAT_SP/BAT_SN 故障比较器延迟(1) |
8ms 延迟 | 8 | ms | ||
| 100ms 延迟 | 100 | ms | ||||
| tLO_FAULT_STRT | BAT_SP/BAT_SN 故障重启时间(1)(2) |
1000 | ms | |||
| 瞬态响应 | ||||||
| VLOAD_SP | BAT_SP 负载瞬态(1) | 无负载 ≥1kΩ ≥ 无负载, 转换时间 1μs |
-300 | 300 | mV | |
| VLOAD_SN | BAT_SN 负载瞬态(1) | -200 | 200 | mV | ||
| VLINE_SN | BAT_SN 线路瞬态(1) | VBAT = 1.5V ≥ 2.4V ≥ 1.5V, 转换斜率 500mV/10us |
-30 | 30 | mV | |
| VTRANS | (BAT_SP – BAT_SN) 转换瞬态 (1) |
固件命令从 BUF 模式转换到 RLO 模式 | -700 | 50 | mV | |