ZHCSP94C November 2021 – May 2025 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模数转换器 (ADC) | ||||||
| VBAT_RES | 电池电压 ADC 分辨率(位) | 带符号数据格式,±15 位 | 16 | 位 | ||
| VBAT_FS | 电池测量满标量程 | -0.2 | 5.5 | V | ||
| VBAT_ERR | 电池电压 ADC 误差 | TA = +25℃,VBAT = 4.0VDC | ±1 | mV | ||
| VBAT = 2.5VDC 至 5.0VDC | ±2 | |||||
| RBAT | 有效输入电阻 | 8 | MΩ | |||
| tBAT | 电池电压转换时间 | 11.7 | ms | |||
| VADC_RES | 有效分辨率 | VBAT | 14 | 15 | 位 | |
| 库仑计 (CC) | ||||||
| VCC_CM | 共模电压范围 | VSS = 0V,2V ≤ VBAT ≤ 5V | VSS | VBAT | V | |
| VCC_IN | 输入电压范围 | VCC_CM–0.1 | VCC_CM+0.1 | V | ||
| ICC_IN | 有效输入电流检测范围 (1)(2) | 理想 RSNS = 1mΩ(16 位数据限制) | ±32,768 | mA | ||
| 理想 RSNS = 2mΩ(16 位数据限制) | ||||||
| 理想 RSNS = 5mΩ | ±20,000 | |||||
| tCC_CONV | 转换时间 | 单次转换 | 1000 | ms | ||
| CCADC_RES | 有效分辨率 | 16 | 位 | |||
| 1 LSB = VREF1/10/(±215) | ±3.7 | µV | ||||
| ICC_ERR | 有效电流测量误差 | 理想 RSNS = 1.0mΩ,10.0A,TA = 25℃ | 26 | mA | ||
| 理想 RSNS = 1.0mΩ,-10.0A,TA = 25℃ | 29 | |||||
| CCOSE | 偏移误差 | 16 位,校准后 | -2.6 | 1.3 | +2.6 | LSB |
| CCOSE_DRIFT | 失调电压误差漂移 | 15 位 + 符号,校准后 | 0.04 | 0.07 | LSB/°C | |
| CCGE | 增益误差 | 15 位 + 符号,在输入电压范围内 | -492 | 131 | +492 | LSB |
| RCC_IN | 有效输入电阻 | 7 | MΩ | |||
| NTC 热敏电阻测量 | ||||||
| RNTC(PU) | 内部上拉电阻 | 出厂修整,具有固件补偿功能 | 14.4 | 18 | 21.6 | kΩ |
| RNTC(DRIFT) | 电阻温漂 | 经过固件补偿 | -250 | -120 | 0 | PPM/°C |
| RNTC_ERR | 经过线性化的外部 NTC 热敏电阻 温度测量 误差 |
理想 10kΩ 103AT NTC,TA = –10℃ 至 70℃ | -2 | ±1 | +2 | ℃ |
| 理想 10kΩ 103AT NTC,TA = –40℃ 至 85℃ | -3 | ±2 | +3 | |||
| 内部温度传感器 | ||||||
| V(TEMP) | 内部温度传感器电压漂移 | VTEMPP | 1.65 | 1.73 | 1.8 | mV/°C |
| V(TEMP) | 内部温度传感器电压漂移 | VTEMPP – VTEMPN(根据设计确定) | 0.17 | 0.18 | 0.19 | mV/°C |