ZHCSP91 September 2024 TUSB1064-Q1
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | 保留 | EQ_OVERRIDE | HPDIN_OVRRIDE | FLIPSEL | CTLSEL[1:0]. | ||
| R | R | R/W | R/W | R/W | R/W | ||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | 保留。 | R | 00 | 保留。 |
| 4 | EQ_OVERRIDE | R/W | 0 | 设置此字段允许软件使用寄存器中的 EQ 设置,而不是引脚的采样值。 0:基于 EQ 引脚(SSEQ[1:0]、EQ[1:0] 和 DPEQ[1:0])采样状态的 EQ 设置。 1:基于每个 EQ 寄存器的编程值的 EQ 设置 |
| 3 | DP_EN_CTRL | R/W | 0 | 控制 DisplayPort 功能是通过 CTLSEL1 寄存器还是 CTL1 引脚控制。 0:基于 CTLSEL1 寄存器启用/禁用 DisplayPort。 1:基于 CTL1 引脚的状态启用/禁用 DisplayPort。 |
| 2 | FLIPSEL | R/W | 0 | FLIPSEL. 有关此字段功能的信息,请参阅表 7-5 和表 7-6。 |
| 1:0 | CTLSEL[1:0]. | R/W | 01 | 00:已禁用。USB3 和 DisplayPort 的所有 RX 和 TX 都被禁用。 01:启用仅 USB3.1。(默认值) 10:启用四个 DisplayPort 通道。 11:两个 DisplayPort 通道和一个 USB3.1 |