ZHCSP91 September   2024 TUSB1064-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 DisplayPort
      3. 7.3.3 四电平输入
      4. 7.3.4 接收器线性均衡
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 GPIO 模式下的器件配置
      2. 7.4.2 I2C 模式中的器件配置
      3. 7.4.3 DisplayPort 模式
      4. 7.4.4 线性 EQ 配置
      5. 7.4.5 USB3 模式
      6. 7.4.6 运行时序 — 上电
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 TUSB1064-Q1 I2C 目标行为
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 ESD 保护
        2. 8.2.2.2 DisplayPort UFP_D 引脚分配 E 支持
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 仅 USB 3.1
      2. 8.3.2 USB 3.1 和 2 通道 DisplayPort
      3. 8.3.3 仅 DisplayPort
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 寄存器映射
    1. 9.1 通用寄存器(地址 = 0x0A)[复位 = 00000001]
    2. 9.2 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x10)[复位= 00000000]
    3. 9.3 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x11)[复位= 00000000]
    4. 9.4 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x12)[复位= 00000000]
    5. 9.5 DisplayPort 控制/状态寄存器(地址= 0x13)[复位= 00000000]
    6. 9.6 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x20)[复位 = 00000000]
    7. 9.7 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x21)[复位 = 00000000]
    8. 9.8 USB3.1 控制/状态寄存器(地址 = 0x22)[复位 = 00000000]
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

概述

TUSB1064-Q1 是一款对于下行端口支持高达 8.1Gbps 数据速率的 VESA USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。此器件采用第 5 代 USB 转接驱动器技术。该器件以 USB Type-C 标准的 VESA DisplayPort 交替模式进行 UFP 引脚分配 C、D 和 E。

TUSB1064-Q1 提供多级接收均衡来补偿线缆和电路板布线损耗,如果不均衡,会在 USB 3.2 或 DisplayPort 1.4 信号通过 PCB 或线缆传输时产生符号间干扰 (ISI)。此器件需要 3.3V 电源。该器件支持汽车级 2 级温度范围。

对于接收端应用,TUSB1064-Q1 使系统能够通过高达 10Gbps USB 3.2 和 DisplayPort 版本 1.4 HBR3 的发送器合规性测试和接收器抖动容差测试。转接驱动器通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复传入的数据,并且使用一个高差分电压来向外驱动信号。每个通道有一个具有可选增益设置的接收器均衡器。基于连接到 TUSB1064-Q1 的通道中的插入损耗量来设置均衡。可以使用 EQ[1:0]、SSEQ[1:0] 和 DPEQ[1:0] 引脚来设置每个通道的独立均衡控制。

TUSB1064-Q1 高级状态机使得该器件对于主机和设备是透明的。上电后,TUSB1064-Q1 在 TX 对上定期执行接收器检测。如果 TUSB1064-Q1 检测到 USB 3.2 接收器,则启用 RX 终止,并且 TUSB1064-Q1 准备好进行转接驱动。