ZHCSP91 September 2024 TUSB1064-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1064-Q1 是一种基于 USB-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率,适用于上行端口(接收端)。该器件可根据基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。
TUSB1064-Q1 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。TUSB1064-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级 2 级温度范围。
简化版原理图