ZHCSP91 September 2024 TUSB1064-Q1
PRODUCTION DATA
当 I2C_EN =“0”时,TUSB1064-Q1 处于 GPIO 配置。TUSB1064-Q1 支持以下配置:仅 USB、2 个 DisplayPort 通道 + USB 或 4 个 DisplayPort 通道(无 USB)。CTL1 引脚控制是否启用 DisplayPort。CTL1 与 CTL0 的组合可在仅 USB、2 个 DisplayPort 通道或 4 个 DisplayPort 通道之间选择,详见表 7-2。AUXp 或 AUXn 到 SBU1 或 SBU2 映射是根据表 7-3 控制的。
上电后(VCC 从 0V 到 3.3V),TUSB1064-Q1 默认为 USB 模式。USB PD 控制器在检测到没有器件连接到 Type-C 端口时,必须通过将 CTL0 引脚从 L 转换为 H 再返回到 L 来让 TUSB1064-Q1 退出 USB 模式。
| CTL1 引脚 | CTL0 引脚 | FLIP 引脚 | 配置 | VESA DisplayPort 交替模式 UFP_D 配置 |
|---|---|---|---|---|
| L | L | L | 断电 | — |
| L | L | H | 断电 | — |
| L | H | L | 单端口 USB — 无翻转 | — |
| L | H | H | 单端口 USB — 带翻转 | — |
| H | L | L | 4 通道 DP — 无翻转 | C |
| H | L | H | 4 通道 DP - 带翻转 | C |
| H | H | L | 单端口 USB + 2 通道 DP — 无翻转 | D |
| H | H | H | 单端口 USB + 2 通道 DP — 带翻转 | D |
| CTL1 引脚 | FLIP 引脚 | 映射 |
|---|---|---|
| H | L | SBU1 → AUXn SBU2 → AUXp |
| H | H | SBU2 → AUXn SBU1 → AUXp |
| L > 2ms | X | 开路 |
表 7-4 详细说明了 TUSB1064-Q1 多路复用器路由。该表对 I2C 和 GPIO 配置模式都有效。
| CTL1 引脚 | CTL0 引脚 | FLIP 引脚 | 自 | 至 |
|---|---|---|---|---|
| 输入引脚 | 输出引脚 | |||
| L | L | L | 不适用 | 不适用 |
| L | L | H | 不适用 | 不适用 |
| L | H | L | RX1p | SSRXp |
| RX1n | SSRXn | |||
| SSTXp | TX1p | |||
| SSTXn | TX1n | |||
| L | H | H | RX2p | SSRXp |
| RX2n | SSRXn | |||
| SSTXp | TX2p | |||
| SSTXn | TX2n | |||
| H | L | L | TX2p | DP0p |
| TX2n | DP0n | |||
| RX2p | DP1p | |||
| RX2n | DP1n | |||
| RX1p | DP2p | |||
| RX1n | DP2n | |||
| TX1p | DP3p | |||
| TX1n | DP3n | |||
| H | L | H | TX1p | DP0p |
| TX1n | DP0n | |||
| RX1p | DP1p | |||
| RX1n | DP1n | |||
| RX2p | DP2p | |||
| RX2n | DP2n | |||
| TX2p | DP3p | |||
| TX2n | DP3n | |||
| H | H | L | RX1p | SSRXp |
| RX1n | SSRXn | |||
| SSTXp | TX1p | |||
| SSTXn | TX1n | |||
| TX2p | DP0p | |||
| TX2n | DP0n | |||
| RX2p | DP1p | |||
| RX2n | DP1n | |||
| H | H | H | RX2p | SSRXp |
| RX2n | SSRXn | |||
| SSTXp | TX2p | |||
| SSTXn | TX2n | |||
| TX1p | DP0p | |||
| TX1n | DP0n | |||
| RX1p | DP1p | |||
| RX1n | DP1n |