ZHCSP88B December   2022  – October 2024 TPS25762-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  建议元件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  降压/升压稳压器
    7. 6.7  CC 电缆检测参数
    8. 6.8  CC VCONN 参数
    9. 6.9  CC PHY 参数
    10. 6.10 热关断特性
    11. 6.11 振荡器特性
    12. 6.12 ADC 特性
    13. 6.13 TVSP 参数
    14. 6.14 输入/输出 (I/O) 特性
    15. 6.15 BC1.2 特性
    16. 6.16 I2C 要求和特性
    17. 6.17 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  器件电源管理和监控电路
        1. 8.3.1.1 VIN UVLO 和使能/UVLO
        2. 8.3.1.2 内部 LDO 稳压器
      2. 8.3.2  TVSP 器件配置和 ESD 保护
      3. 8.3.3  降压/升压稳压器
        1. 8.3.3.1  降压/升压稳压器运行
        2. 8.3.3.2  开关频率、频率抖动、相移和同步
        3. 8.3.3.3  VIN 电源和 VIN 过压保护
        4. 8.3.3.4  反馈路径和误差放大器
        5. 8.3.3.5  跨导体和补偿
        6. 8.3.3.6  输出电压 DAC、软启动和电缆压降补偿
        7. 8.3.3.7  VBUS 过压保护
        8. 8.3.3.8  VBUS 欠压保护
        9. 8.3.3.9  电流检测电阻器 (RSNS) 和电流限制运行
        10. 8.3.3.10 降压/升压峰值电流限制
      4. 8.3.4  USB-PD 物理层
        1. 8.3.4.1 USB-PD 编码和信令
        2. 8.3.4.2 USB-PD 双相标记编码
        3. 8.3.4.3 USB-PD 发送 (TX) 和接收 (Rx) 掩码
        4. 8.3.4.4 USB-PD BMC 发送器
        5. 8.3.4.5 USB-PD BMC 接收器
        6. 8.3.4.6 静噪接收器
      5. 8.3.5  VCONN
      6. 8.3.6  电缆插拔和方向检测
        1. 8.3.6.1 配置为源端
        2. 8.3.6.2 配置为接收端
        3. 8.3.6.3 过压保护(Px_CC1,Px_CC2)
      7. 8.3.7  ADC
        1. 8.3.7.1 ADC 分压器分压比
      8. 8.3.8  BC 1.2 模式、传统模式和快速充电模式(Px_DP、Px_DM)
      9. 8.3.9  USB2.0 低速端点
      10. 8.3.10 数字接口
        1. 8.3.10.1 常规 GPIO
        2. 8.3.10.2 I2C 缓冲器
      11. 8.3.11 I2C 接口
        1. 8.3.11.1 I2C 接口说明
        2. 8.3.11.2 I2C 时钟延展
        3. 8.3.11.3 I2C 地址设置
        4. 8.3.11.4 唯一地址接口
        5. 8.3.11.5 I2C 上拉电阻计算
      12. 8.3.12 数字内核
        1. 8.3.12.1 器件存储器
        2. 8.3.12.2 内核微处理器
      13. 8.3.13 NTC 输入
      14. 8.3.14 热传感器和热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 应用程序 GUI 选择
        2. 9.2.2.2 EEPROM 选择
        3. 9.2.2.3 EN/UVLO
        4. 9.2.2.4 检测电阻器 RSNS、RCSP、RCSN 和 CFILT
        5. 9.2.2.5 电感器电流
        6. 9.2.2.6 输出电容器
        7. 9.2.2.7 输入电容器
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1.     103

I2C 要求和特性

典型值对应于 TJ = 25°C。除非另有说明,否则最小和最大限制适用于整个 -40°C 至 150°C 结温范围。除非另有说明,否则 VIN = 13.5V,EN = 2V。VDD = I2C 上拉电压(3.3V 或 1.8V)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
I2C_IRQ1sI2C_IRQ2
I2C_IRQ1m
SDA 和 SCL 特性(标准、快速、快速+ 模式)
VIL 输入低电平信号 0.54 V
VIH 输入高电平信号 1.3 V
VDD = 3.3V 输入逻辑阈值
VIL 输入低电平信号 0.9 V
VIH 输入高电平信号 2.31 V
VHYS 输入迟滞 0.165 V
VOL 输出低电压 VDD = 1.8V,IOL = 2mA 0.36
VOL 输出低电压 VDD = 3.3V,IOL = 3mA 0.4 V
IOL 最大输出低电平电流 VOL = 0.4V 12 mA
ILEAK 输入漏电流 引脚上的电压 = 3.3V -5 5 µA
CI 引脚电容(内部) 10 pF
Cb 每个总线的容性负载(外部)。适用于标准模式和快速模式。 400 pF
Cb 每个总线的容性负载(外部)。  适用于快速+ 模式。 550 pF
通用时序
tSP 抑制 I2C 脉宽 50 ns
SDA 和 SCL 特性(标准模式)
fSCLS 时钟频率(目标) VDD = 1.8V 或 3.3V 100 kHz
tHD;STA 启动或重复启动条件保持时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 4 µs
tLOW SCL 时钟低电平时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 4.7 µs
tHIGH SCL 时钟高电平时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 4 µs
tSU;STA 启动或重复启动条件建立时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 4.7 µs
tHD;DAT 串行数据保持时间 (1) VDD = 1.8V 或 3.3V 0 (2) - (3) ns
tSU;DAT 串行数据建立时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 250 ns
tr SCL 和 SDA 信号的上升时间 VDD = 1.8V 或 3.3V;RPU = 2.8kΩ;Cb = 400pF;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD 1000 ns
tof 从 VIH(MIN) 到 VIL(MAX) 的输出下降时间 VDD = 1.8V 或 3.3V;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD 250 (4) ns
tf SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) VDD = 1.8V,RPU = 2.8kΩ;10pF ≤ Cb ≤ 400pF 300 ns
tf SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) VDD = 3.3V,RPU = 2.8kΩ;10pF ≤ Cb ≤ 400pF 300 ns
tSU;STO 停止条件建立时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 4 µs
tBUF 停止和启动之间的总线空闲时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 4.7 µs
tVD;DAT 有效数据时间 (6) 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,SCL 低电平至 SDA 输出有效 3.45 (3) µs
tVD;ACK ACK 条件的有效数据时间 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,ACK 信号从 SCL 低电平至 SDA 有效 3.45 (3) µs
SDA 和 SCL 特性(快速模式)
fSCLS 时钟频率(目标) VDD = 1.8V 或 3.3V 400 kHz
tHD;STA 启动或重复启动条件保持时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 0.6 µs
tLOW SCL 时钟低电平时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 1.3 µs
tHIGH SCL 时钟高电平时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 0.6 µs
tSU;STA 启动或重复启动条件建立时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 0.6 µs
tHD;DAT 串行数据保持时间 (1) VDD = 1.8V 或 3.3V 0 (2) - (3) ns
tSU;DAT 串行数据建立时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 100 (7) ns
tr SCL 和 SDA 信号的上升时间 VDD = 1.8V 或 3.3V;RPU = 850Ω;Cb = 400pF;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD 20 300 ns
tof 从 VIH(MIN) 到 VIL(MAX) 的输出下降时间 VDD = 1.8V;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD 6.55 250 (4) ns
tof 从 VIH(MIN) 到 VIL(MAX) 的输出下降时间 VDD = 3.3V;测量 0.3 × VDD 至 0.7 × VDD 12 250 (4) ns
tf SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) VDD = 1.8V;RPU = 850Ω;10pF ≤ Cb ≤ 400pF 6.55 300 ns
tf SCL 和 SDA 信号的下降时间 (2) (4) (5) VDD = 3.3V;RPU = 850Ω;10pF ≤ Cb ≤ 400pF 12 300 ns
tSU;STO 停止条件建立时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 0.6 µs
tBUF 停止和启动之间的总线空闲时间 VDD = 1.8V 或 3.3V 1.3 µs
tVD;DAT 有效数据时间 (6) 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,SCL 低电平至 SDA 输出有效 0.9 (3) µs
tVD;ACK ACK 条件的有效数据时间 发送数据;VDD = 1.8V 或 3.3V,ACK 信号从 SCL 低电平至 SDA(输出)低电平 0.9 (3) µs
tHD;DAT = 从 SCL 下降沿开始测量的数据保持时间,适用于发送和确认中的数据。
一个器件必须在内部为 SDA 信号提供一个至少 300ns 的保持时间(以 SCL 信号的 VIH(MIN) 为基准)来桥接未定义的 SCL 下降沿区域。
对于标准模式和快速模式,最大 tHD;DAT 可以为 3.45µs 和 0.9µs,但必须比 tVD;DAT 或 tVD;ACK 最大值小一个转换时间。仅当器件不延长 SCL 信号的低电平周期 (tLOW) 时才必须满足该最大值。如果时钟延长了 SCL,则数据必须在其释放时钟之前的设置时间内有效。
SDA 和 SCL 总线的最大 tf 在这些表中显示为 300ns,长于输出级的额定最大 tof (250ns)。最大 tf 允许在 SDA 和 SCL 引脚以及 SDA 和 SCL 总线之间连接串联保护电阻器 (RS),而不超过最大 tf 额定值。
在快速+ 模式下,输出级和总线时序的下降时间具有相同的额定值。如果使用串联电阻器 (RS),设计人员在考虑总线时序时必须将其纳入考量。
tVD;DAT = 数据信号从 SCL 低电平到 SDA 输出(高电平或低电平,取决于哪个更差)的时间。
快速模式 I2C 总线器件可用于标准模式 I2C 总线系统,但必须满足 tSU;DAT 250ns 的要求。如果器件不延长 SCL 信号的低电平周期,则会自动满足该要求。如果此类器件确实延长了 SCL 信号的低电平周期,则此类器件必须在释放 SCL 线之前的 tr(max) + tSU;DAT = 1000 + 250 = 1250ns 内(根据标准模式 I2C 总线规范)将下一个数据位输出到 SDA 线。确认时序也必须满足该建立时间。