ZHCSP88B December   2022  – October 2024 TPS25762-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  建议元件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  降压/升压稳压器
    7. 6.7  CC 电缆检测参数
    8. 6.8  CC VCONN 参数
    9. 6.9  CC PHY 参数
    10. 6.10 热关断特性
    11. 6.11 振荡器特性
    12. 6.12 ADC 特性
    13. 6.13 TVSP 参数
    14. 6.14 输入/输出 (I/O) 特性
    15. 6.15 BC1.2 特性
    16. 6.16 I2C 要求和特性
    17. 6.17 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  器件电源管理和监控电路
        1. 8.3.1.1 VIN UVLO 和使能/UVLO
        2. 8.3.1.2 内部 LDO 稳压器
      2. 8.3.2  TVSP 器件配置和 ESD 保护
      3. 8.3.3  降压/升压稳压器
        1. 8.3.3.1  降压/升压稳压器运行
        2. 8.3.3.2  开关频率、频率抖动、相移和同步
        3. 8.3.3.3  VIN 电源和 VIN 过压保护
        4. 8.3.3.4  反馈路径和误差放大器
        5. 8.3.3.5  跨导体和补偿
        6. 8.3.3.6  输出电压 DAC、软启动和电缆压降补偿
        7. 8.3.3.7  VBUS 过压保护
        8. 8.3.3.8  VBUS 欠压保护
        9. 8.3.3.9  电流检测电阻器 (RSNS) 和电流限制运行
        10. 8.3.3.10 降压/升压峰值电流限制
      4. 8.3.4  USB-PD 物理层
        1. 8.3.4.1 USB-PD 编码和信令
        2. 8.3.4.2 USB-PD 双相标记编码
        3. 8.3.4.3 USB-PD 发送 (TX) 和接收 (Rx) 掩码
        4. 8.3.4.4 USB-PD BMC 发送器
        5. 8.3.4.5 USB-PD BMC 接收器
        6. 8.3.4.6 静噪接收器
      5. 8.3.5  VCONN
      6. 8.3.6  电缆插拔和方向检测
        1. 8.3.6.1 配置为源端
        2. 8.3.6.2 配置为接收端
        3. 8.3.6.3 过压保护(Px_CC1,Px_CC2)
      7. 8.3.7  ADC
        1. 8.3.7.1 ADC 分压器分压比
      8. 8.3.8  BC 1.2 模式、传统模式和快速充电模式(Px_DP、Px_DM)
      9. 8.3.9  USB2.0 低速端点
      10. 8.3.10 数字接口
        1. 8.3.10.1 常规 GPIO
        2. 8.3.10.2 I2C 缓冲器
      11. 8.3.11 I2C 接口
        1. 8.3.11.1 I2C 接口说明
        2. 8.3.11.2 I2C 时钟延展
        3. 8.3.11.3 I2C 地址设置
        4. 8.3.11.4 唯一地址接口
        5. 8.3.11.5 I2C 上拉电阻计算
      12. 8.3.12 数字内核
        1. 8.3.12.1 器件存储器
        2. 8.3.12.2 内核微处理器
      13. 8.3.13 NTC 输入
      14. 8.3.14 热传感器和热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 应用程序 GUI 选择
        2. 9.2.2.2 EEPROM 选择
        3. 9.2.2.3 EN/UVLO
        4. 9.2.2.4 检测电阻器 RSNS、RCSP、RCSN 和 CFILT
        5. 9.2.2.5 电感器电流
        6. 9.2.2.6 输出电容器
        7. 9.2.2.7 输入电容器
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1.     103

绝对最大额定值

在建议的 -40°C 至 150°C 工作结温范围内测得并且 AGND = PGND(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
输入电压范围 IN (3)(4) 至 PGND -0.3 40 V
输入电压范围 IN,以 SW1 为基准 -0.3 25 V
输入电压范围 EN/UVLO (5) 至 AGND -0.3 受内部限制 V
输入电压范围 BOOT1,以 SW1 为基准 -0.3 6 V
输入电压范围 BOOT2,以 SW2 为基准 (6) -0.3 6 V
输入电压范围 SW1 (7) 至 PGND -0.3 24 V
输入电压范围 SW2 (8) 至 PGND -0.3 24 V
输入电压范围 SW2 至 OUT 17.5 V
输入电压范围 CSP 至 PGND -0.3 24 V
输入电压范围 CSN/BUS 至 PGND -0.3 24 V
输入电压范围 CSP 至 CSN -0.3 0.3 V
输入电压范围 AGND 到 PGND -0.3 0.3 V
输出电压范围 OUT 至 PGND -0.3 24 V
输出电压范围 LDO_5V 至 PGND -0.3 6 V
输出电压范围 LDO_3V3 至 AGND -0.3 6 V
输出电压范围 LDO_1V5 至 AGND -0.3 2 V
I/O 电压范围 TVSP 至 PGND -0.3 30 V
I/O 电压范围 I2C_SCL1 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 I2C_SDA1 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 GPIO9、IRQ1 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 PA_CC1 至 AGND -0.3 30 V
I/O 电压范围 PA_CC2 至 AGND -0.3 30 V
I/O 电压范围 PA_DM 至 AGND -0.3 30 V
I/O 电压范围 GPIO7 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 PA_DP 至 AGND -0.3 30 V
I/O 电压范围 GPIO8 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 GPIO0 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 GPIO1、IRQ2 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 GPIO2、I2C_SCL2 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 GPIO3、I2C_SDA2 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 PA_LSGD 至 PGND -0.3 30 V
I/O 电压范围 GPIO5、NTC 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 GPIO6、SYNC 至 AGND -0.3 6 V
I/O 电压范围 PA_LSGD 至 CSN/BUS -0.3 10 V
输入电流 EN/UVLO 0 2 mA
输出电流 PA_CC1、PA_CC2 上的正拉电流 受内部限制 A
输出电流 GPIO 2、3、5、6、7、8  0.0010 A
输出电流 GPIO 0、1、4、9 0.005 A
输出电流 I2C_SDA1、I2C_SCL1、I2C_SDA2、I2C2_SCL2 的正灌电流 受内部限制 A
输出电流 LDO_5V、LDO_3V3、LDO_1V5 的正拉电流 受内部限制 A
TA 工作环境温度 -40 125 °C
TJ 工作结温 -40 150 °C
TSTG 贮存温度 -55 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
所有电压值均以 PGND 或 AGND 为基准。将 PGND 引脚直接连接到电路板的接地平面。PGND 和 AGND 布线可以连接在 AGND 引脚附近。
当降压/升压转换器正在运行且 VIN 超过 18V 时,正压摆率 dVIN/dt 不得超过 200V/ms。
施加 VIN 时,从 VIN 超过 5V 到 VIN 超过 25V 的时间不得小于 2µs,可以通过适当调整输入 EMI 滤波器的尺寸来实现。
EN/UVLO 引脚在内部被钳位至 10V。通过连接限流电阻器,确保不会超过输入电流额定值。
由于内部钳位,OUT 过压条件下以 SW2 为基准的 BOOT2 可能为 -15V。
SW1 可能会在负开关瞬态期间将 PGND 下冲 -1V,因为体二极管中可能有高达 10A(峰值)的电流。典型持续时间约为 20ns。SW1 可能会在正瞬态期间将 OUT 过冲 1V。典型持续时间约为 20ns。
SW2 可能会在开关瞬态期间将 PGND 下冲 -2V,因为体二极管中可能有高达 10A(峰值)的电流。典型持续时间约为 20ns。SW2 可能会在正瞬态期间将 OUT 过冲 1V。典型持续时间约为 20ns。