ZHCSP88B December   2022  – October 2024 TPS25762-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  建议元件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  降压/升压稳压器
    7. 6.7  CC 电缆检测参数
    8. 6.8  CC VCONN 参数
    9. 6.9  CC PHY 参数
    10. 6.10 热关断特性
    11. 6.11 振荡器特性
    12. 6.12 ADC 特性
    13. 6.13 TVSP 参数
    14. 6.14 输入/输出 (I/O) 特性
    15. 6.15 BC1.2 特性
    16. 6.16 I2C 要求和特性
    17. 6.17 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  器件电源管理和监控电路
        1. 8.3.1.1 VIN UVLO 和使能/UVLO
        2. 8.3.1.2 内部 LDO 稳压器
      2. 8.3.2  TVSP 器件配置和 ESD 保护
      3. 8.3.3  降压/升压稳压器
        1. 8.3.3.1  降压/升压稳压器运行
        2. 8.3.3.2  开关频率、频率抖动、相移和同步
        3. 8.3.3.3  VIN 电源和 VIN 过压保护
        4. 8.3.3.4  反馈路径和误差放大器
        5. 8.3.3.5  跨导体和补偿
        6. 8.3.3.6  输出电压 DAC、软启动和电缆压降补偿
        7. 8.3.3.7  VBUS 过压保护
        8. 8.3.3.8  VBUS 欠压保护
        9. 8.3.3.9  电流检测电阻器 (RSNS) 和电流限制运行
        10. 8.3.3.10 降压/升压峰值电流限制
      4. 8.3.4  USB-PD 物理层
        1. 8.3.4.1 USB-PD 编码和信令
        2. 8.3.4.2 USB-PD 双相标记编码
        3. 8.3.4.3 USB-PD 发送 (TX) 和接收 (Rx) 掩码
        4. 8.3.4.4 USB-PD BMC 发送器
        5. 8.3.4.5 USB-PD BMC 接收器
        6. 8.3.4.6 静噪接收器
      5. 8.3.5  VCONN
      6. 8.3.6  电缆插拔和方向检测
        1. 8.3.6.1 配置为源端
        2. 8.3.6.2 配置为接收端
        3. 8.3.6.3 过压保护(Px_CC1,Px_CC2)
      7. 8.3.7  ADC
        1. 8.3.7.1 ADC 分压器分压比
      8. 8.3.8  BC 1.2 模式、传统模式和快速充电模式(Px_DP、Px_DM)
      9. 8.3.9  USB2.0 低速端点
      10. 8.3.10 数字接口
        1. 8.3.10.1 常规 GPIO
        2. 8.3.10.2 I2C 缓冲器
      11. 8.3.11 I2C 接口
        1. 8.3.11.1 I2C 接口说明
        2. 8.3.11.2 I2C 时钟延展
        3. 8.3.11.3 I2C 地址设置
        4. 8.3.11.4 唯一地址接口
        5. 8.3.11.5 I2C 上拉电阻计算
      12. 8.3.12 数字内核
        1. 8.3.12.1 器件存储器
        2. 8.3.12.2 内核微处理器
      13. 8.3.13 NTC 输入
      14. 8.3.14 热传感器和热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 应用程序 GUI 选择
        2. 9.2.2.2 EEPROM 选择
        3. 9.2.2.3 EN/UVLO
        4. 9.2.2.4 检测电阻器 RSNS、RCSP、RCSN 和 CFILT
        5. 9.2.2.5 电感器电流
        6. 9.2.2.6 输出电容器
        7. 9.2.2.7 输入电容器
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1.     103

概述

TPS25762-Q1 是一款完全集成的 AEC-Q100 USB 电力输送 (USB-PD) 源端器件,适用于 12V 汽车电池系统。输入电源引脚 VIN 必须连接到负载突降钳位电池电源 VBAT,并且绝不能超过 40V(绝对最大值)。

该器件包含七个子块:USB-PD 控制器;Type-C 电缆插拔和方向检测电路;USB 端点;USB 电池充电规范版本 1.2 (BC1.2) 检测电路;数字内核;器件电源管理和监控电路;以及带 4 个集成电源开关的降压/升压转换器。

USB-PD 控制器提供 USB-PD 协议的物理层 (PHY) 功能。USB-PD 数据通过 Px_CC1 引脚或 Px_CC2 引脚输出,具体取决于可逆 USB Type-C 电缆的方向。如需了解 USB-PD 物理层的简要方框图、其功能说明和更详细的电路,请参阅 USB-PD 物理层。

电缆插拔和方向检测模拟电路会自动检测 USB Type-C 电缆插头插入情况,还会自动检测电缆方向。如需了解电缆插拔和方向检测的简要方框图、其功能说明和更详细的电路,请参阅电缆插拔和方向检测。

有一个 USB 端点可用于下载配置信息和固件更新。由固件启用后,该 USB 端点连接到 PA_DP 和 PA_DM 引脚。

USB BC1.2 子块中有一些电路支持在 USB DP 和 DM 数据线上发出信号的传统 USB 充电方法,包括:DCP、Divider-3、1.2V 模式、HVDCP。有关更多详细信息,请参阅 BC 1.2 模式、传统模式和快速充电模式(Px_DP、Px_DM)。

电源管理和监控电路会生成 LDO_5V、LDO_3V3 和 LDO_1V5 电压轨以供该器件使用。LDO_5V 为 LDO_3V3 和 LDO_1V5 电压轨供电。如需了解电源管理电路的简要方框图、其功能说明和更详细的运行方式,请参阅内部 LDO 稳压器 部分。

数字内核包含一个具有 160KB ROM 和 27KB RAM 存储器的 ARM Cortex-M0。ROM 中包含用于执行器件功能的固件代码。RAM 中存储使用图形用户界面 (GUI) 创建的应用配置代码以及制造后固件更新。数字内核是自主管理系统的引擎,包括:USB 端口连接状态和通信;系统功率预算和分配;系统热监测和甩负荷;以及故障检测和报告。所有器件都有一个控制器 I2C 端口 (I2C1) 可用于控制外部外设,例如外部 EEPROM 存储器、直流/直流转换器、USB 数据多路复用器/转接驱动器、GPIO 扩展器和其他温度传感器。部分器件有一个 I2C 目标端口 (I2C2) 可用于连接外部处理器、集线器或嵌入式控制器。集成的 8 位模数转换器 ADC(请参阅 ADC 部分)用于监控 USB 端口遥测信息。从 I2C2 目标端口可以读取 USB 端口连接状态、电压、电流和故障信息。如需了解数字内核的简要方框图及其功能说明,请参阅数字内核 部分。

集成的降压/升压直流/直流转换器为 PA_VBUS 电源供电。当 VIN 大于 VOUT 时,集成的直流/直流转换器以降压模式运行;当 VIN 小于 VOUT 时,以升压模式运行。当 VIN 和 VOUT 几乎相同时,以转换模式运行。

单端口器件

TPS25762-Q1 是一款单 USB-PD 端口器件。如需了解双端口器件,请参阅器件比较表。TPS25762-Q1 器件包含一个 3.3V 至 21V 输出内部降压/升压转换器、一个提供电缆插拔和方向检测的 USB-PD 端口控制器、一个内部 VCONN 源端路径、传统 USB 电池充电规范 v1.2 专用充电端口 (DCP) 以及传统(不符合 USB 标准)充电器检测功能,包括:Divider-3、1.2V 和 HVDCP 模式。TPS25762-Q1 器件通过与其连接的 USB Type-C 电缆与电缆另一端的下行 USB 器件进行通信以确定连接状态,并根据需要启用 VBUS 供电。