ZHCSP71B April   2025  – August 2025 INA1H94-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:INA1H94-SP
    5. 5.5 电气特性:VS = ±9V
    6. 5.6 电气特性:V+ = 5V 和 V– = 0V
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 共模范围
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 SAR ADC 12-B,8 通道电池电芯电压监控器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性:VS = ±9V

TA = 25°C,RL = 10kΩ 接地,且 VCM = REFA = REFB = GND(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
增益
初始 VOUT = ±7.5V 1 V/V
增益误差 VOUT = ±7.5V,TA = –55℃ 至 +125℃ ±0.005 ±0.047 %FSR
增益 TA = –55℃ 至 +125℃ ±1.5 ppm/℃
非线性度 ±0.0005 %FSR
失调电压
VOS 输入失调电压 TA = -55°C 至 +125°C 350 3500 µV
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TA = –55℃ 至 +125℃ 3 µV/℃
PSRR 电源抑制比 VS = ±2V 至 9V,TA = -55°C 至 +125°C 90 120 dB
输入
阻抗 差分 600 800 kΩ
共模 150 200 kΩ
电压范围 差分 -7.5 7.5 V
共模 -150 150 V
CMRR 共模抑制比 f = DC,VCM = ±150V,TA = –55℃ 至 +125℃ 84 100 dB
TID 暴露后的飞行模型 
f =直流、VCM = ±150V、TA = –55℃ 至 +125℃
80
f = 500Hz,VCM = 49VPP 90
f = 1kHz,VCM = 49VPP 90
输出
VO 电压范围 -7.5 7.5 V
ISC 短路范围 ±25 mA
CL 容性负载驱动 无持续振荡 10 nF
输出噪声电压
eNO 输出级电压噪声 f = 0.01Hz 至 10Hz 20 µVPP
f = 10kHz 550 nV/√Hz
动态响应
小信号带宽 500 kHz
SR 压摆率 VOUT = ±7.5V 阶跃 1.7 5 V/µs
BW 全功率带宽 VOUT = 8VPP 300 kHz
tS 稳定时间 达到 0.01%,VOUT = 7.5V 阶跃 7 µs
电源
VS 电压范围 ±2 ±9 V
IQ 静态电流 VOUT = 0V 500 810 900 µA
VOUT = 0V,TA = –55℃ 至 +125℃ 1.1 mA