ZHCSP71B
April 2025 – August 2025
INA1H94-SP
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
ESD 等级
5.3
建议运行条件
5.4
热性能信息:INA1H94-SP
5.5
电气特性:VS = ±9V
5.6
电气特性:V+ = 5V 和 V– = 0V
5.7
典型特性
6
详细说明
6.1
概述
6.2
功能方框图
6.3
特性说明
6.3.1
共模范围
6.4
器件功能模式
7
应用和实施
7.1
应用信息
7.2
典型应用
7.2.1
SAR ADC 12-B,8 通道电池电芯电压监控器
7.2.1.1
设计要求
7.2.1.2
详细设计过程
7.2.1.3
应用曲线
7.3
电源相关建议
7.4
布局
7.4.1
布局指南
7.4.2
布局示例
8
器件和文档支持
8.1
器件支持
8.1.1
开发支持
8.1.1.1
PSpice® for TI
8.1.1.2
TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
8.2
文档支持
8.2.1
相关文档
8.3
接收文档更新通知
8.4
支持资源
8.5
商标
8.6
静电放电警告
8.7
术语表
9
修订历史记录
10
机械、封装和可订购信息
7.2.1.2
详细设计过程
为 C
FIL
选择高等级 C0G (NP0) 电容器,以提高线性并减少建立误差。
在使用双极电源的电池监控电路上,使用短的低阻抗连接将 REF
A
和 REF
B
输入基准引脚连接到 GND。
在使用单极电源的电池监控电路上,使用精密、低噪声、低输出阻抗基准电路来驱动 REF
A
和 REF
B
输入。
对 R
DIV1
和 R
DIV2
使用精度为 0.05% 的低漂移电阻器,以最大程度地减小分压器上的误差和漂移。电阻值针对 4.2V 电池电芯和 5V 满量程 ADC 进行缩放。
放置在 ADC128S102-SP 输入端的 R-C 滤波器可作为电荷反冲滤波器驱动 SAR。滤波器元件的数值取决于数据转换器的采样率、ADC 的采样保持结构以及数据转换器的要求。滤波器组合(R
FIL
和 C
FIL
)针对 ADC 采样保持稳定性能进行了调整,同时保持放大器的稳定性。组件值的选择取决于数据转换器的采样率以及 ADC 的采样保持结构。
此示例中显示的 R-C 滤波器值可为在 500kSPS 采样率下驱动 ADC128S102-SP 12 位 SAR ADC 的 LMP7704-SP 提供良好的稳定性和稳定性能。如果电路已修改,或需要更高的采样率,电路设计人员可根据 ADC 特性和应用需求选择不同的缓冲放大器和 R-C 滤波器值。