ZHCSP71B April   2025  – August 2025 INA1H94-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:INA1H94-SP
    5. 5.5 电气特性:VS = ±9V
    6. 5.6 电气特性:V+ = 5V 和 V– = 0V
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 共模范围
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 SAR ADC 12-B,8 通道电池电芯电压监控器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

INA1H94-SP 是一款耐辐射精密单位增益差动放大器,此放大器有一个非常高的输入共模电压范围。INA1H94-SP 是一款单一、单片器件,此器件包括一个精密运算放大器和一个集成型薄膜电阻器网络。INA1H94-SP 可在出现高达 ±150V 共模信号时精确测量小差分电压。

在很多无需电流隔离的应用中,INA1H94-SP 可以取代隔离放大器。INA1H94-SP 有助于省去昂贵的隔离输入侧电源,以及相关的纹波、噪声和静态电流。INA1H94-SP 具有出色的 0.0005% 典型非线度、高共模和 500kHz 带宽,是一种极具吸引力的传感器读出器件。

器件信息
器件型号等级(2)封装(1)本体尺寸(4)
5962R2121201VXC飞行模型 (QMLV),RHA 达 100 kradHKX (CFP,8)6.475mm × 6.485mm
INA1H94HKX/EM工程样片(3)
有关所有可用封装,请参阅节 10
有关器件等级的其他信息,请查看 SLYB235
这些器件仅适用于工程评估。按非合规性流程对其进行了处理(即未进行老化处理等操作)并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些器件不适用于鉴定、量产、辐射测试或飞行。也不保证这些器件在 MIL 规定的 –55°C 至 +125°C 完整温度范围内或运行寿命中的性能。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,不包括引脚。

INA1H94-SP 简化的电池电芯监控应用
简化的电池电芯监控应用