ZHCSOS5G May   2022  – December 2024 OPA2863A , OPA863A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  OPA863A 热性能信息
    5. 6.5  OPA2863A 热性能信息
    6. 6.6  电气特性 VS = ±5 V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = 3V
    10. 6.10 典型特性:VS = 3V 至 10V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入级
      2. 7.3.2 输出级
        1. 7.3.2.1 过载功率限制
      3. 7.3.3 ESD 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 断电模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 有源滤波器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 低功耗 SAR ADC 驱动器和基准缓冲器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 VS = ±5 V

G = 1 V/V 时, RF = 0 Ω,否则,其他增益时,RF = 1 kΩ,CL = 1 pF,RL = 2 kΩ(参考 1/2 Vs),G = 1 V/V,输入和输出参考 1/2 Vs,且 TA ≅ 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 微小信号带宽 VOUT = 20 mVPP,G = 1 105 MHz
GBWP 增益带宽积 50 MHz
LSBW 大信号带宽 VOUT = 2VPP 14 MHz
0.1dB 平坦度带宽 VOUT = 20mVPP 15 MHz
SR 压摆率 VOUT = 2-V 阶跃 100 V/µs
上升/下降时间 VOUT = 200-mV 阶跃 9 ns
趋稳时间 至 0.1%,VOUT = 2-V 阶跃 50 ns
至 0.01%,VOUT = 2-V 阶跃 70
过冲和下冲 VOUT = 2-V 阶跃 1 %
过驱恢复时间 G = –1,0.5-V 过驱超出电源 70 ns
G = 1,0.5-V 过驱超出电源 90
HD2 二阶谐波失真 f = 20kHz,VOUT = 2VPP -129 dBc
HD3 三阶谐波失真 f = 20kHz,VOUT = 2VPP -138 dBc
HD2 二阶谐波失真 f = 100kHz,VOUT = 2VPP -107 dBc
HD3 三阶谐波失真 f = 100kHz,VOUT = 2VPP -125 dBc
eN 输入电压噪声 6.3 nV/√Hz
iN 输入电流噪声 0.5 pA/√Hz
闭环输出阻抗 f = 1MHz 0.2 Ω
通道间串扰 f = 1 Mhz,一个通道上的 VOUT = 2 VPP -120 dBc
直流性能
AOL 开环电压增益 VOUT = ±2.5V 110 128 dB
VOS 输入失调电压 -95 ±10 95 µV
输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +125°C -1.2 ±0.3 1.2 µV/°C
输入偏置电流  TA ≅ 25°C 0.3 0.73 µA
TA = -40°C 至 +85°C 1.2
TA = -40°C 至 +125°C 1.6
输入偏置电流漂移 TA = -40°C 至 +125°C ±3 nA/°C
输入失调电流 -30 ±10 30 nA
输入
输入共模电压 VS––0.2 VS++0.2 V
CMRR 共模抑制比 VCM = VS–– 0.2 V 至 VS+– 1.6 V 95 120 dB
输入阻抗共模 650 || 0.8 MΩ || pF
输入阻抗差模 200 || 0.5 kΩ || pF
输出
VOL 输出电压,低位 TA ≅ 25°C VS–+0.14 VS–+0.2 V
TA = -40°C 至 +125°C VS–+0.15 VS–+0.22
VOH 输出电压,高位 TA ≅ 25°C VS+-0.2 VS+-0.14 V
TA = -40°C 至 +125°C VS+-0.2 VS+-0.15
线性输出驱动
(拉电流和灌电流)
VOUT =±2.5V,ΔVOS < 1 mV(1) 23 30 mA
短路电流 45 mA
电源
IQ 每个放大器的静态电流 TA ≈ 25°C 800 925 µA
TA = -40°C 至 +125°C 1040
PSRR 电源抑制比 ΔVS = ±2 V(2) 100 120 dB
断电
启用电压阈值 规定 > VS+ – 0.5 V 时导通 4.5 V
禁用电压阈值 规定 < VS+ – 1.5 V 时关断 3.5 V
每通道断电静态电流 VPD ≤ VS+ – 1.5 V 11 28 µA
VPD ≤ VS+ – 1.5 V,TA = –40°C 至 +125°C 35
的断电引脚偏置电流 1 2.5 µA
开通延时时间 8 µs
关断延时时间 3.5 µs
辅助输入级
增益带宽积 50 MHz
输入电压噪声 6.3 nV/√Hz
输入电流噪声 0.5 pA/√Hz
输入失调电压 -95 ±10 95 μV
输入偏置电流 TA ≅ 25°C 0.2 0.6 µA
TA = –40°C 至 +125°C 0.2 1.3
共模抑制比 VCM = 4.1 V 至 5.2V 120 dB
电源抑制比 ΔVS = ±0.6 V 120 dB
无负载条件下的输入失调电压变化。

电源电压在默认测试条件的变化,仅正电源或负电源随
+PSRR 和 –PSRR 而变化。