ZHCSOS5G May 2022 – December 2024 OPA2863A , OPA863A
PRODUCTION DATA
OPAx863A 包含一个轨到轨输入级。使用 PNP 双极晶体管的主级差分对在 VS– – 0.2 V 至 VS+ – 1.6 V 的共模输入电压范围内运行。对于共模输入电压范围 VS+ – 1.6 V 至 VS+ + 0.2 V,该放大器输入使用 NPN 晶体管转换到辅助级。PNP 和 NPN 输入级具有 50 MHz 的增益带宽积和 6.3 nV/√Hz 的电压噪声密度。两个输入级的失调电压匹配到器件规格范围内。在大信号瞬态响应期间,辅助 NPN 输入级不使用压摆增强电路。PNP 和 NPN 输入级的输入偏置电流在极性中是相反的,这会根据增益设置电阻器和反馈电阻器的值增加额外的失调电压。这些输入级之间的共模输入电压切换会导致交越失真,在需要出色线性度的高频应用中必须考虑这一点。对于整个工艺和环境温度范围内的主级运行,共模输入电压限制为 VS+ – 1.6 V(最大值)。
OPAx863A 是双极放大器,因此,两个输入端由输入端之间的反并联、背对背二极管保护,可将最大输入差分电压限制在约 1 V。该放大器受到压摆限制,而两个输入端等到反并联二极管开始在极速输入或输出瞬态情况下导通时被拉开到 1 V。确保使用足够大的增益设置和反馈电阻器来限制在快速压摆条件下流经这些二极管的电流。