ZHCSOS5G May   2022  – December 2024 OPA2863A , OPA863A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  OPA863A 热性能信息
    5. 6.5  OPA2863A 热性能信息
    6. 6.6  电气特性 VS = ±5 V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = 3V
    10. 6.10 典型特性:VS = 3V 至 10V
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入级
      2. 7.3.2 输出级
        1. 7.3.2.1 过载功率限制
      3. 7.3.3 ESD 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 断电模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 有源滤波器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 低功耗 SAR ADC 驱动器和基准缓冲器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VS– 至 VS+ 电源电压 13 V
电源导通/关断最大 dV/dT 1 V/µs
VI 输入电压 VS– – 0.5 VS+ + 0.5 V
VID 差分输入电压 ±1 V
II 连续输入电流(2) ±10 mA
IO 连续输出电流(3) ±30 mA
连续功耗 请参阅热性能信息
TJ 结温 150 °C
TA 工作环境温度 -40 125 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但又在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能性和性能,并缩短器件的寿命。
ESD 二极管到电源引脚和放大器差分输入钳位二极管有连续输入电流限制。差分输入钳位二极管将两个输入端之间的电压限制为 1V,持续输入电流流经这些二极管。
用于电迁移限制的长期连续电流。