ZHCSO55B may 2021 – march 2023 CC2652R7
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ CC2652R7 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、Zigbee®、Matter、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、TI 15.4-Stack (2.4GHz) 和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。CC2652R7 基于 Arm® Cortex® M4F 主处理器,针对电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、 个人电子产品和医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。
CC2652R7 具有由 Arm® Cortex® M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。该器件支持在 2360MHz 至 2500MHz 频带内运行。通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序,可在运行时完成 PHY 和频带切换。CC2652R7 在 2.4GHz 频带中 TX 支持 +5dBm (9.7mA) 的输出功率。对于 125kbps 的低功耗 Bluetooth® 编码 PHY,CC2652R7 的接收灵敏度为 -104dBm。
在保持 144KB RAM 时,CC2652R7 具有 0.9μA 的低待机电流。除了 Cortex® M4F 主处理器,该器件还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器 CPU。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
CC2652R7 具有低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。SRAM 奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。
CC2652R7 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2652R7 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK) 及 SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。有关更多信息,请查看无线连接。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CC2652R74T0RGZR | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |