ZHCSO18B December   2022  – August 2024 TPS281C30

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
      1. 8.3.1 工作模式
    4. 8.4 特性说明
      1. 8.4.1 精确的电流检测
        1. 8.4.1.1 高精度检测模式
      2. 8.4.2 可编程电流限制
        1. 8.4.2.1 短路和过载保护
        2. 8.4.2.2 电容充电
      3. 8.4.3 电感负载关断钳位
      4. 8.4.4 电感负载消磁
      5. 8.4.5 全面保护和诊断
        1. 8.4.5.1 开路负载检测
        2. 8.4.5.2 热保护行为
        3. 8.4.5.3 欠压锁定 (UVLO) 保护
        4. 8.4.5.4 过压保护 (OVP)
        5. 8.4.5.5 反极性保护
        6. 8.4.5.6 MCU I/O 保护
        7. 8.4.5.7 诊断使能功能
        8. 8.4.5.8 接地丢失
        9. 8.4.5.9 增强的 EFT 抗扰度
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 IEC 61000-4-5 浪涌
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择 RILIM
        2. 9.2.2.2 选择 RSNS
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 EMC 注意事项
      2. 9.4.2 布局示例
        1. 9.4.2.1 不采用接地网络的 PWP 布局
        2. 9.4.2.2 采用接地网络的 PWP 布局
        3. 9.4.2.3 采用接地网络的 RGW 布局
      3. 9.4.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

增强的 EFT 抗扰度

与其他型号相比,TPS281C30E 具有增强的 EFT 抗扰度。E 型号实现了更强的栅极下拉电路,这有助于在出现 EFT 脉冲时使处于关断状态的器件保持关断状态。由于有源电路处于关断状态,因此与其他型号相比,E 型号将在关断状态期间从电源汲取更大的电流 IQ(OFF)。E 版本器件在关断时输出端处于高阻态,且漏电流为 IOUT(OFF)。

最大 EFT 电压电平 V(EFT) 在很大程度上取决于测试电路中使用的元件。输出电容器越大,耦合电容器越小,可承受的 EFT 电压电平就越高。由于耦合电容值在大多数 EFT 标准中是固定的,因此增大输出电容值可能是提高最大 EFT 电压电平的有效方法。

图 8-21 显示了 EFT 测试装置。如图所示,TPS281C30E 在 10nF 输出电容和 100pF 耦合电容条件下,VS 和 VOUT 处通过了 +/-2.5kV 的 EFT 测试。如果需要通过更高的 EFT 等级测试,可以增大输出电容器。A、B、C、D 型号在 22nF 输出电容器和 100pF 耦合电容器条件下,VS 和 VOUT 处通过了+/-2kV EFT 测试。在关断状态下,DIAG_EN 对于 A、B、C、D 版本必须为高电平,才能不进入睡眠状态并具有上述的 EFT 抗扰度;而对于 E 版本,DIAG_EN 可以为高电平或低电平,因为 EFT 保护电路始终处于活动状态。测试条件在 EFT 测试条件中列出。

在关断状态 EFT 瞬态期间,通过强大的下拉电路确保功率 FET 保持关断状态。该电路在 EFTDELAY 周期后激活,以免影响正常的关断压摆率。然而,该器件在 EFTDELAY 期间不受保护,如图 8-22 所示。

TPS281C30 EFT 测试设置图 8-21 EFT 测试设置
TPS281C30 EFT 时序图图 8-22 EFT 时序图
表 8-4 EFT 测试条件
器件版本 EFT 等级 COUT CCOUPLING DIAG_EN
A、B、C、D +/- 2kV 22nF 100pF 高
E +/- 2.5kV 10nF 100pF 高/低