ZHCSO18B December 2022 – August 2024 TPS281C30
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS 时序 - 电流检测 | ||||||
| tSNSION1 | 从 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间 VDIAG_EN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90% |
VEN= 5V,VDIAG_EN = 0V 至 5V,VOL_ON = 0V, RSNS = 1kΩ,IL = 1A |
15 | µs | ||
| VEN = 5V,VDIAG_EN = 0V 至 5V,VOL_ON = 0V, RSNS = 1kΩ,IL = 50mA |
80 | µs | ||||
| tSNSION2 | 从 EN 和 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间 VDIAG_EN VEN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90% |
VEN = VDIAG_EN = 0V 至 5V VS = 24V,RSNS = 1kΩ,IL = 1A |
150 | µs | ||
| tSNSION3 | 从 EN 的上升沿开始的稳定时间 VEN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90% |
VEN = 0V 至 5V,VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IL = 1A |
150 | µs | ||
| tSNSION4 | 从 OL_ON 的上升沿开始的稳定时间 VOL_ON 的 50% 到稳定 ISNS 的 90% |
VOL_ON = 0 至 5V,VEN = VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IL = 6mA |
60 | µs | ||
| tSNSION5 | 从 IL 的下降沿 (< IKSNS2_EN) 到稳定 ISNS 的 90% 的稳定时间 | VOL_ON = VEN = VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IL = 100mA 至 10mA |
60 | µs | ||
| tSNSION6 | 从 IL 的上升沿 (> IKSNS2_DIS) 到稳定 ISNS 的 90% 的稳定时间 | VOL_ON = VEN = VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IL = 10mA 至 100mA |
60 | µs | ||
| tKSNS2_DIS_DGL | IL (> IKSNS2_DIS) 转换的抗尖峰脉冲时间。 | VOL_ON = VEN = VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IL = 10mA 至 100mA |
30 | µs | ||
| tSNSIOFF | 从 DIAG_EN 的下降沿开始的稳定时间 | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V 至 0V RSNS = 1kΩ,RL = 48Ω |
20 | µs | ||
| tSETTLEH | 从负载阶跃的上升沿到电流检测输出设定值的 90% 的稳定时间 | VEN = VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IOUT = 0.5A 至 3A |
20 | µs | ||
| tSETTLEL | 从负载阶跃的输出边沿到电流检测输出设定值的 10% 的稳定时间 | VEN = VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IOUT = 3A 至 0.5A |
20 | µs | ||
| tTIMEOUT | 由于 VS-VOUT>2V 而指示 VSNSFH 的时间。 从 EN、DIAG_EN 和 OL_ON 的上升沿 VDIA_EN VEN VOL_ON 的 50% 到 VSNSFH 的上升沿的 50% |
VDIAG_EN = VEN = VOL_ON = 0V 至 5V RSNS = 1kΩ,IOUT = 5mA,COUT = 50uF |
245 | µs | ||