ZHCSO18B December   2022  – August 2024 TPS281C30

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
      1. 8.3.1 工作模式
    4. 8.4 特性说明
      1. 8.4.1 精确的电流检测
        1. 8.4.1.1 高精度检测模式
      2. 8.4.2 可编程电流限制
        1. 8.4.2.1 短路和过载保护
        2. 8.4.2.2 电容充电
      3. 8.4.3 电感负载关断钳位
      4. 8.4.4 电感负载消磁
      5. 8.4.5 全面保护和诊断
        1. 8.4.5.1 开路负载检测
        2. 8.4.5.2 热保护行为
        3. 8.4.5.3 欠压锁定 (UVLO) 保护
        4. 8.4.5.4 过压保护 (OVP)
        5. 8.4.5.5 反极性保护
        6. 8.4.5.6 MCU I/O 保护
        7. 8.4.5.7 诊断使能功能
        8. 8.4.5.8 接地丢失
        9. 8.4.5.9 增强的 EFT 抗扰度
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 IEC 61000-4-5 浪涌
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择 RILIM
        2. 9.2.2.2 选择 RSNS
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 EMC 注意事项
      2. 9.4.2 布局示例
        1. 9.4.2.1 不采用接地网络的 PWP 布局
        2. 9.4.2.2 采用接地网络的 PWP 布局
        3. 9.4.2.3 采用接地网络的 RGW 布局
      3. 9.4.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

反极性保护

方法 1:阻断二极管与 VBB 相连。极性相反时,器件和负载均受到保护。在电池反向条件下,阻断二极管不允许任何电流流动。

TPS281C30 采用阻断二极管实现反向保护图 8-17 采用阻断二极管实现反向保护

方法 2(接地网络保护):在此连接下,只有高侧器件受到保护。负载反向环路受负载本身的限制。注意,当发生反极性时,通过功率 FET 的持续反向电流应小于 Irev。在这三种类型的接地引脚网络中,TI 强烈建议使用 3 类(电阻器和二极管并联)。无论器件 GND 和电路板 GND 之间采用何种连接类型,如果发生 GND 电压偏移,请确保以下连接正确才能正常运行:

  • 将 NC 引脚悬空或连接到器件 GND。TI 建议保持悬空。
  • 将电流限制可编程电阻器连接到器件 GND。
TPS281C30 通过接地网络实现反向保护图 8-18 通过接地网络实现反向保护
  • 1 类(电阻器):当电池反向或 ISO 脉冲为负时,电阻值越高,电流限制效果越好。然而,在正常操作模式期间,这会导致更高的 GND 偏移。另外,还要考虑电阻器的功率耗散。
    方程式 9. TPS281C30
    方程式 10. TPS281C30

    其中

    • VGNDshift 是 GND 偏移的最大值,由 HSS 和微控制器确定。TI 建议采用 ≤0.6V 的值。
    • Inom 是标称工作电流。
    • –VCC 是电池线路上的最大反向电压。
    • –IGND 是接地引脚可以承受的最大反向电流,可在节 6.1 中找到。

    如果使用多个高侧电源开关,则可以在多个器件间共享电阻器。

  • 2 类(二极管):需要一个二极管来阻止反向电压,这也会带来接地偏移(约 600mV)。然而,为了避免在关闭时出现异常状态,电感负载不可接受。
  • 3 类(电阻器和二极管并联,推荐):当电感负载关闭时,可能会出现峰值负尖峰,这可能会损坏 HSD 或二极管。因此,TI 建议在驱动电感负载时将电阻器与二极管并联。建议选择与 IF > 100mA 的二极管并联的 1.5kΩ 电阻器。如果使用多个高侧开关,则可以在器件间共享电阻器和二极管。