ZHCSO14B March   2017  – July 2025 TPS3851-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 RESET
      2. 6.3.2 手动复位 MR
      3. 6.3.3 UV 故障检测
      4. 6.3.4 看门狗模式
        1. 6.3.4.1 CWD
        2. 6.3.4.2 看门狗输入 WDI
        3. 6.3.4.3 看门狗输出 WDO
        4. 6.3.4.4 SET1
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 VDD 低于 VPOR (VDD < VPOR)
      2. 6.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 6.4.3 正常运行 (VDD ≥ VDD(min))
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 CWD 功能
        1. 7.1.1.1 出厂编程的时序选项
        2. 7.1.1.2 可调电容器时序
      2. 7.1.2 过驱电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 监控 1.8V 电源轨
        2. 7.2.2.2 计算 RESET 和 WDO 上拉电阻
        3. 7.2.2.3 设置看门狗
        4. 7.2.2.4 在初始化期间禁用看门狗
      3. 7.2.3 毛刺抑制
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

设置看门狗

如 图 7-1 所示,看门狗计时器有三个设置选项。此应用中的设计规格需要可编程时序选项(连接至 CWD 的外部电容器)。当一个电容器被连接至 CWD 引脚时,看门狗计时器采用 方程式 1 的标准时序方案。但是,只有标准方案能够满足此时序要求。方程式 1 仅适用于理想电容器,必须单独考虑任何温度或电压降额。

方程式 5. CCWD (nF) = (tWD(ms) – 0.0381) / 3.23 = (10 – 0.381) / 3.23 = 2.97nF

最接近 2.9nF 的标准电容值为 2.7nF。CCWD 电容器选用 2.7nF 电容值可得到以下最小时序参数:

方程式 6. tWD(MIN) = 0.905 × tWD(TYP) = 0.905 × (3.23 × 2.7 + 0.381) = 8.24ms
方程式 7. tWD(MAX) = 1.095 × tWD(TYP) = 1.095 × (3.23 × 2.7 + 0.381) = 9.97ms

电容容差也会影响 tWD(MIN) 和 tWD(MAX)。选用陶瓷 COG 电介质电容器可实现高精度。对于 2.7nF 电容值,COG 电容器可轻松实现 5% 容差。该选择使 tWD (MIN) 减小5%,并让 tWD(MAX) 增加5%,分别得到 7.34ms 和 11ms。为了确保功能正常,必须在 tWD(min) 之前产生下降沿。图 7-6 表明周期为 5ms 的 WDI 信号可以阻止 WDO 置位。