ZHCSO14B March   2017  – July 2025 TPS3851-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 RESET
      2. 6.3.2 手动复位 MR
      3. 6.3.3 UV 故障检测
      4. 6.3.4 看门狗模式
        1. 6.3.4.1 CWD
        2. 6.3.4.2 看门狗输入 WDI
        3. 6.3.4.3 看门狗输出 WDO
        4. 6.3.4.4 SET1
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 VDD 低于 VPOR (VDD < VPOR)
      2. 6.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 6.4.3 正常运行 (VDD ≥ VDD(min))
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 CWD 功能
        1. 7.1.1.1 出厂编程的时序选项
        2. 7.1.1.2 可调电容器时序
      2. 7.1.2 过驱电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 监控 1.8V 电源轨
        2. 7.2.2.2 计算 RESET 和 WDO 上拉电阻
        3. 7.2.2.3 设置看门狗
        4. 7.2.2.4 在初始化期间禁用看门狗
      3. 7.2.3 毛刺抑制
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

计算 RESET 和 WDO 上拉电阻

图 7-4 显示了 TPS3851-Q1 使用开漏配置来实现 RESET 电路。当 FET 关断时,电阻器会将晶体管的漏极拉至 VDD,当 FET 导通时,FET 会尝试将漏极拉至接地端,从而形成有效的电阻分压器。选择该分压器中的电阻器时必须能够确保 VOL 低于最大值。为了选择合适的上拉电阻器,需要牢记三个关键规格:上拉电压 (VPU)、建议的最大 RESET 引脚电流 (IRESET) 和 VOL。最大 VOL 为 0.4V,这意味着创建的有效电阻分压器必须能够使复位引脚上的电压低于 0.4V,并且 IRESET 保持低于 10mA。对于此示例,在 VPU = 1.8V 的情况下,必须选择一个电阻器以使 IRESET 保持在 50μA 以下,因为该值是允许的最大消耗电流。为确保满足这一规格,此处选择了一个 100kΩ 的上拉电阻值,当 RESET 或 WDO 置为有效时,该电阻器的最大灌电流为 18μA。如 图 5-13 所示,RESET 电流为 18μA,低电平输出电压约为零。

TPS3851-Q1 RESET 开漏配置图 7-4 RESET 开漏配置