ZHCSO14B March   2017  – July 2025 TPS3851-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 RESET
      2. 6.3.2 手动复位 MR
      3. 6.3.3 UV 故障检测
      4. 6.3.4 看门狗模式
        1. 6.3.4.1 CWD
        2. 6.3.4.2 看门狗输入 WDI
        3. 6.3.4.3 看门狗输出 WDO
        4. 6.3.4.4 SET1
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 VDD 低于 VPOR (VDD < VPOR)
      2. 6.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 6.4.3 正常运行 (VDD ≥ VDD(min))
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 CWD 功能
        1. 7.1.1.1 出厂编程的时序选项
        2. 7.1.1.2 可调电容器时序
      2. 7.1.2 过驱电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 监控 1.8V 电源轨
        2. 7.2.2.2 计算 RESET 和 WDO 上拉电阻
        3. 7.2.2.3 设置看门狗
        4. 7.2.2.4 在初始化期间禁用看门狗
      3. 7.2.3 毛刺抑制
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

可调电容器时序

通过将一个电容器连接到 CWD 引脚可实现可调的电容器时序。如果连接一个电容器至 CWD,则 375nA 恒流源对 CCWD 充电,直到 VCWD = 1.21V。表 7-2 显示了如何使用 方程式 1、方程式 2 以及 SET1 引脚计算 tWD。TPS3851-Q1 通过 方程式 1 和 方程式 2 给出的公式确定看门狗超时,其中 CCWD 单位为纳法,tWD 单位为毫秒。

方程式 1. tWD(standard) (ms) = 3.23 × CCWD (nF) + 0.381 (ms)
方程式 2. tWD(extended) (ms) = 77.4 × CCWD (nF) + 55 (ms)

TPS3851-Q1 的设计和测试使用 100pF 到 1µF 之间的 CCWD 电容器。方程式 1 和 方程式 2 适用于理想电容器,电容器容差会改变实际器件时序。为了获得最准确的时序,请使用基于 COG 电介质材料的陶瓷电容器。如果使用 CCWD 电容器,则可使用 方程式 1 设置 tWD 以实现标准时序。使用 方程式 2 计算扩展时序的 tWD。表 7-3 显示了使用理想电容器针对标准时序和扩展时序计算出的最小与最大 tWD 值。

表 7-2 可编程 CWD 时序
输入 标准时序 WDT (tWD) 扩展时序 WDT (tWD) 单位
CWD SET1 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
CCWD 0 看门狗已禁用 看门狗已禁用
CCWD 1 tWD(std) × 0.905 tWD(std) (1) tWD(std) × 1.095 tWD(ext) × 0.905 tWD(ext) (2) tWD(ext) × 1.095 ms
方程式 1 使用理想电容器计算得出。
方程式 2 使用理想电容器计算得出。


表 7-3 常用理想电容值对应的 tWD 值
CCWD 标准时序 WDT (tWD) 扩展时序 WDT (tWD) 单位
最小值 (1) 典型值 最大值 (1) 最小值 (1) 典型值 最大值 (1)
100pF 0.637 0.704 0.771 56.77 62.74 68.7 ms
1nF 3.268 3.611 3.954 119.82 132.4 144.98 ms
10nF 29.58 32.68 35.79 750 829 908 ms
100nF 292.7 323.4 354.1 7054 7795 8536 ms
1μF 2923 3230 3537 70096 77455 84814 ms
最小值和最大值通过使用理想电容器计算得出。