ZHCSO14B March   2017  – July 2025 TPS3851-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 RESET
      2. 6.3.2 手动复位 MR
      3. 6.3.3 UV 故障检测
      4. 6.3.4 看门狗模式
        1. 6.3.4.1 CWD
        2. 6.3.4.2 看门狗输入 WDI
        3. 6.3.4.3 看门狗输出 WDO
        4. 6.3.4.4 SET1
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 VDD 低于 VPOR (VDD < VPOR)
      2. 6.4.2 高于上电复位但低于 VDD(min) (VPOR ≤ VDD < VDD(min))
      3. 6.4.3 正常运行 (VDD ≥ VDD(min))
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 CWD 功能
        1. 7.1.1.1 出厂编程的时序选项
        2. 7.1.1.2 可调电容器时序
      2. 7.1.2 过驱电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 监控 1.8V 电源轨
        2. 7.2.2.2 计算 RESET 和 WDO 上拉电阻
        3. 7.2.2.3 设置看门狗
        4. 7.2.2.4 在初始化期间禁用看门狗
      3. 7.2.3 毛刺抑制
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TPS3851-Q1 DRB 封装3mm × 3mm,8 引脚 VSON顶视图图 4-1 DRB 封装
3mm × 3mm,8 引脚 VSON
顶视图
表 4-1 引脚功能
名称 编号 I/O 说明
CWD 2 I 可编程看门狗超时输入。通过在该引脚和接地端之间连接一个电容器来设置看门狗超时。通过一个 10kΩ 电阻器连接至 VDD 或保持未连接状态,进一步选择预设的看门狗超时;请参阅 CWD 功能部分。
TPS3851-Q1 使用公式 1 或公式 2(分别对应标准或扩展时序)确定看门狗超时。
GND 4 — 接地引脚
MR 3 I 手动复位引脚。该引脚上的逻辑低电平将触发 RESET。此引脚会在内部上拉。MR 取消置位(高电平)后,RESET 在固定复位延迟 (tRST) 时间内保持低电平。
RESET 8 O 复位输出。使用 1kΩ 至 100kΩ 的电阻器将 RESET 连接到正确的上拉电压轨 (VPU)。当 VDD 低于欠压阈值 (VITN) 时,RESET 变为低电平。当 VDD 处于正常工作范围内时,RESET 超时计数器启动。完成操作后,RESET 变为高电平。在启动期间,当电压低于指定的上电复位 (POR) 电压 (VPOR) 时,RESET 状态处于未定义状态。电压高于 POR 时,RESET 变为低电平并保持不变,直到监测的电压处于正确工作范围内(高于 VITN + VHYST)并且 RESET 超时结束。
SET1 5 I 逻辑输入。将 SET1 引脚接地会禁用看门狗计时器。SET1 和 CWD 支持选择看门狗超时;请参阅 SET1 部分。
VDD 1 I 电源电压引脚。对于有噪声的系统,建议连接一个 0.1μF 的旁路电容器。
WDI 6 I 看门狗输入。在超时 (tWD) 结束之前,WDI 必须出现下降沿。
当未使用看门狗时,可使用 SET1 引脚来禁用看门狗。当 RESET 或 WDO 为低电平(置位)以及禁用看门狗时,WDI 会被忽略。如果看门狗被禁用,则 WDI 不可保持未连接状态,必须驱动至 VDD 或 GND。
WDO 7 O 看门狗输出。使用 1kΩ 至 100kΩ 的电阻器将 WDO 连接到正确的上拉电压轨 (VPU)。出现看门狗超时后,WDO 变为低电平(置位)。仅当 RESET 为高电平时,WDO 才置位。出现看门狗超时后,WDO 会在设定的 RESET 超时延迟 (tRST) 时间内变为低电平。当 RESET 变为低电平时,WDO 会处于高阻抗状态。
散热焊盘 — 将散热焊盘连接到大面积接地平面。散热焊盘内部连接到 GND。