ZHCSNN1B February   2023  – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  源极或漏极持续电流
    6. 5.6  ±15V 双电源:电气特性 
    7. 5.7  ±15V 双电源:开关特性 
    8. 5.8  ±20V 双电源:电气特性
    9. 5.9  ±20V 双电源:开关特性
    10. 5.10 44V 单电源:电气特性 
    11. 5.11 44V 单电源:开关特性 
    12. 5.12 12V 单电源:电气特性 
    13. 5.13 12V 单电源:开关特性 
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  关断漏电流
    3. 6.3  导通漏电流
    4. 6.4  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    5. 6.5  tON (VDD) 时间
    6. 6.6  传播延迟
    7. 6.7  电荷注入
    8. 6.8  关断隔离
    9. 6.9  串扰
    10. 6.10 带宽
    11. 6.11 THD + 噪声
    12. 6.12 电源抑制比 (PSRR)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双向运行
      2. 7.3.2 轨至轨运行
      3. 7.3.3 1.8 V 逻辑兼容输入
      4. 7.3.4 逻辑引脚上的集成下拉电阻
      5. 7.3.5 失效防护逻辑
      6. 7.3.6 闩锁效应抑制
      7. 7.3.7 超低电荷注入
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 真值表
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 开关增益放大器 - 分立式 PGA
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

44V 单电源:开关特性 

VDD = +44V,VSS = 0V,GND = 0V(除非另有说明)
典型值在 VDD = +44V、VSS = 0V、TA = 25°C 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
tON 控制输入的开通时间 VS = 18 V
RL = 300 Ω,CL = 35pF
25°C 120 168 ns
–40°C 至 +85°C 185 ns
–40°C 至 +125°C 195 ns
tOFF 控制输入的关断时间 VS = 18 V
RL = 300 Ω,CL = 35pF
25°C 120 180 ns
–40°C 至 +85°C 200 ns
–40°C 至 +125°C 205 ns
tON (VDD) 器件开通时间
(VDD 至输出)
VDD 上升时间 = 1µs
RL = 300 Ω,CL = 35pF
25°C 0.15 ms
–40°C 至 +85°C 0.17 ms
–40°C 至 +125°C 0.17 ms
tPD 传播延迟 RL = 50Ω,CL = 5pF 25°C 500 ps
QINJ 电荷注入 VS = 22 V,CL = 100pF 25°C -16 pC
OISO 关断隔离 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 6 V,f = 100 kHz
25°C -70 dB
OISO 关断隔离 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 6 V,f = 1 MHz
25°C -50 dB
XTALK 串扰 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 6 V,f = 100 kHz
25°C -112 dB
XTALK 串扰 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 6 V,f = 1MHz
25°C -93 dB
BW -3dB 带宽 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 6 V
25°C 45 MHz
IL 插入损耗 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 6 V,f = 1MHz
25°C -0.18 dB
ACPSRR 交流电源抑制比 VPP = 0.62V(VDD 和 VSS)
RL = 50Ω,CL = 5pF,
f = 1MHz
25°C -70 dB
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VPP = 22V,VBIAS = 22V
RL = 10kΩ,CL = 5pF,
f = 20Hz 至 20kHz
25°C 0.0004 %
CS(OFF) 源极关断电容 VS = 22V,f = 1MHz 25°C 25 pF
CD(OFF) 漏极关断电容 VS = 22V,f = 1MHz 25°C 34 pF
CS(ON),
CD(ON)
导通电容 VS = 22V,f = 1MHz 25°C 120 pF