ZHCSNN1B February   2023  – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  热性能信息
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  源极或漏极持续电流
    6. 5.6  ±15V 双电源:电气特性 
    7. 5.7  ±15V 双电源:开关特性 
    8. 5.8  ±20V 双电源:电气特性
    9. 5.9  ±20V 双电源:开关特性
    10. 5.10 44V 单电源:电气特性 
    11. 5.11 44V 单电源:开关特性 
    12. 5.12 12V 单电源:电气特性 
    13. 5.13 12V 单电源:开关特性 
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  关断漏电流
    3. 6.3  导通漏电流
    4. 6.4  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    5. 6.5  tON (VDD) 时间
    6. 6.6  传播延迟
    7. 6.7  电荷注入
    8. 6.8  关断隔离
    9. 6.9  串扰
    10. 6.10 带宽
    11. 6.11 THD + 噪声
    12. 6.12 电源抑制比 (PSRR)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 双向运行
      2. 7.3.2 轨至轨运行
      3. 7.3.3 1.8 V 逻辑兼容输入
      4. 7.3.4 逻辑引脚上的集成下拉电阻
      5. 7.3.5 失效防护逻辑
      6. 7.3.6 闩锁效应抑制
      7. 7.3.7 超低电荷注入
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 真值表
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 开关增益放大器 - 分立式 PGA
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

±20V 双电源:电气特性

VDD = +20V ± 10%,VSS = –20V ±10%,GND = 0V(除非另有说明)
典型值在 VDD = +20V、VSS = –20V、TA = 25°C 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
模拟开关
RON 导通电阻 VS = -15 V 至 +15 V
ID = -10mA
25°C 1.9 2.7 Ω
–40°C 至 +85°C 3.5 Ω
–40°C 至 +125°C 4.2 Ω
ΔRON 通道间的导通电阻不匹配 VS = -15 V 至 +15 V
ID = -10mA
25°C 0.04 0.22 Ω
–40°C 至 +85°C 0.28 Ω
–40°C 至 +125°C 0.3 Ω
RON FLAT 导通电阻平坦度 VS = -15 V 至 +15 V
IS = -10mA
25°C 0.3 0.75 Ω
–40°C 至 +85°C 0.9 Ω
–40°C 至 +125°C 1.2 Ω
RON DRIFT 导通电阻漂移 VS = 0 V,IS = –10 mA –40°C 至 +125°C 0.009 Ω/°C
IS(OFF) 源极关断漏电流(1) VDD = 22 V,VSS = -22 V
开关状态为关断
VS = +15 V/-15 V
VD = -15 V/15 V
25°C -1.5 0.05 1.5 nA
–40°C 至 +85°C -4 4 nA
–40°C 至 +125°C -24 24 nA
ID(OFF) 漏极关断漏电流(1) VDD = 22 V,VSS = -22 V
开关状态为关断
VS = +15 V/-15 V
VD = -15 V/15 V
25°C -1.5 0.05 1.5 nA
–40°C 至 +85°C -4 4 nA
–40°C 至 +125°C -24 24 nA
IS(ON)
ID(ON)
通道导通漏电流(2) VDD = 22 V,VSS = -22 V
开关状态为导通
VS = VD = ±15 V
25°C -1.5 0.05 1.5 nA
–40°C 至 +85°C -4 4 nA
–40°C 至 +125°C -24 24 nA
逻辑输入(SEL/EN 引脚)
VIH 逻辑电压高电平 –40°C 至 +125°C 1.3 44 V
VIL 逻辑电压低电平 –40°C 至 +125°C 0 0.8 V
IIH 输入漏电流 –40°C 至 +125°C 0.5 2 µA
IIL 输入漏电流 –40°C 至 +125°C -0.1 -0.005 µA
CIN 逻辑输入电容 –40°C 至 +125°C 3.5 pF
电源
IDD VDD 电源电流 VDD = 22 V,VSS = -22 V
逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD
25°C 38 55 µA
–40°C 至 +85°C 61 µA
–40°C 至 +125°C 81 µA
ISS VSS 电源电流 VDD = 22 V,VSS = -22 V
逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD
25°C 8 15 µA
–40°C 至 +85°C 19 µA
–40°C 至 +125°C 37 µA
当 VS 为正时,VD 为负,或当 VS 为负时,VD 为正。
当 VS 处于电压电势时,VD 处于浮动状态,或当 VD 处于电压电势时,VS 处于浮动状态。