ZHCSNN1B February 2023 – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222
PRODUCTION DATA
TMUX722x 器件无需任何外部元件(电源去耦电容器除外)即可运行。所有通过开关的输入信号都必须处于 TMUX722x 的建议运行条件范围内,包括信号范围和持续电流。对于本设计示例,电源电压为 +15V 和 -15 V,器件通电后,信号范围为 +15V 至 -15 V。
开关增益设置 中所示的应用演示了如何使用 TMUX722x 来控制精密运算放大器的反馈增益。这种反馈设计可能对感应的电压和电流偏移非常敏感。TMUX722x 具有 100pA 的典型导通漏电流,使精度在满量程 1µA 信号的 1% 以内,从而更大程度减小电流偏移造成的误差。TMUX722x 的低导通电阻使反馈电阻和产生的增益具有低误差,还能更大程度减小电压偏移。
| SEL1 | SEL2 | 增益 | 增益误差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10x | 0% |
| 1 | 0 | 5x | 0.13% |
| 0 | 1 | 2x | 0.16% |