ZHCSNC0A February 2021 – March 2021 TPS62903
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 输入电压范围 | 3.0 | 17 | V | |
| VO | 输出电压范围 | 0.4 | 5.5 | V | |
| CI | 有效输入电容 | 3 | 10 | µF | |
| CO | 有效输出电容(2.5MHz 选择) | 10 | 22 | 100 (1) | µF |
| CO | 有效输出电容(1.0MHz 选择) | 6 | 22 | 50 (1) | µF |
| IOUT | 输出电流 | 0 | 3 | A | |
| ISINK_PG | PG 引脚上的灌电流 | 1 | mA | ||
| TJ | 结温(2) | -40 | 150 | °C | |