ZHCSNC0A February 2021 – March 2021 TPS62903
PRODUCTION DATA
图 5-1 9 引脚 RPJ VQFN 封装(顶视图,器件引脚朝下)| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | PG | O | 开漏电源正常输出。高电平 = VOUT 就绪。低电平 = VOUT 低于标称调节值。该引脚需要一个上拉电阻器。 |
| 2 | SW | 转换器的开关引脚,并连接到内部电源开关。在 SW 和输出电容器之间连接电感器。 | |
| 3 | VOS | I | 输出电压检测引脚。直接连接到输出电容器的正极引脚。 |
| 4 | GND | 接地引脚。它必须直接连接到公共接地层。 | |
| 5 | EN | I | 使能输入引脚。连接到逻辑低电平以禁用该器件。上拉可启用该器件。不要将这个引脚悬空。 |
| 6 | VIN | I | 电源输入引脚。确保输入电容器在 VIN 和 GND 引脚之间尽可能靠近连接。 |
| 7 | MODE/ S-CONF |
I | 器件模式选择(自动 PFM/PWM 或强制 PWM 运行)和 SmartConfig™ 引脚。连接至高电平、低电平或电阻器,以便根据表 7-1 配置器件。不要将这个引脚悬空。 |
| 8 | SS/TR | I | 软启动/跟踪引脚。从该引脚连接到 GND 的外部电容器定义内部基准电压的上升时间。该引脚还可用作跟踪和时序控制的输入。该引脚可保持悬空以实现最快的斜升时间。 |
| 9 | FB/ VSET |
I | 取决于器件配置(请参阅Topic Link Label7.3.1)
|