ZHCSNC0A February 2021 – March 2021 TPS62903
PRODUCTION DATA
器件 2 遵循施加到 SS/TR 引脚的电压。SS/TR 的斜坡电压达到 0.8V,可根据 VFB 的 0.6V 基准电压对输出电压进行斜坡处理。
当器件 1 的输出电压分压器为 0.6V 时,跟踪器件 1 的 3.8V 电压需要器件 2 的 SS/TR 上电阻分压器输出 0.8V。来自 SS/TR 引脚的 2.5µA 输出电流会在由 R7 和 R8 形成的电阻分压器上产生失调电压。因此,R7 // R8 的等效电阻应保持在 15kΩ 以下。
图 8-82 跟踪示例
图 8-83 跟踪