ZHCSNC0A February   2021  – March 2021 TPS62903

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模式选择和器件配置 MODE/S-CONF
      2. 7.3.2 可调 VO 运行(外部分压器)
      3. 7.3.3 可设置 VO 运行(VSET 和内部分压器)
      4. 7.3.4 软启动/跟踪 (SS/TR)
      5. 7.3.5 具有精密阈值的智能使能端
      6. 7.3.6 电源正常(PG)
      7. 7.3.7 欠压闭锁 (UVLO)
      8. 7.3.8 电流限制和短路保护
      9. 7.3.9 热关断保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 7.4.2 AEE(自动效率增强)
      3. 7.4.3 节能模式运行(自动 PFM/PWM)
      4. 7.4.4 100% 占空比运行
      5. 7.4.5 输出放电功能
      6. 7.4.6 启动至预偏置负载
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 使用可调输出电压的典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 对输出电压进行编程
        3. 8.2.2.3 外部组件选择
        4. 8.2.2.4 电感器选择
        5. 8.2.2.5 电容器选型
          1. 8.2.2.5.1 输出电容器
          2. 8.2.2.5.2 输入电容器
          3. 8.2.2.5.3 软启动电容器
        6. 8.2.2.6 跟踪功能
        7. 8.2.2.7 输出滤波器和环路稳定性
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 使用 VSET 的可设置 VO 的典型应用
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
        3. 8.2.4.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 LED 电源
      2. 8.3.2 为多个负载供电
      3. 8.3.3 电压跟踪
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
      1. 10.2.1 散热注意事项
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

VI = 3V 至 17V、TJ = -40°C 至 +150°C、VI = 12.0V 且 TA = 25°C 时的典型值,除非另有说明
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ_PSM 静态工作电流(节能模式) Iout = 0mA,器件未切换 4 µA
IQ_PWM 工作静态电流(PWM 模式) VIN=12V、VOUT=1.2V;Iout = 0mA,器件开关 8 mA
ISD 流入 VIN 引脚的关断电流 EN = 0V 0.27 3.5 µA
VUVLO 欠压锁定 VIN 上升 2.85 2.925 3.0 V
欠压锁定 VIN 下降 2.7 2.775 2.85 V
VUVLO_HYS 欠压锁定迟滞 迟滞 150 mV
控制和接口
ILKG EN 输入漏电流 EN = 12 V 10 300 nA
VIH_MODE MODE/S-CONF 引脚上的高电平输入电压 1.0 V
TSD 热关断阈值 TJ 上升 170 °C
热关断迟滞 迟滞 20
VIH EN 引脚上的高电平输入电压 0.97 1.0 1.03 V
VIL EN 引脚上的低电平输入电压 0.87 0.9 0.93 V
REN_PD 智能使能内部下拉电阻器 EN = LOW 0.5
VPG 电源正常阈值 VFB 上升,以 VFB 标称值为基准 93.5% 96% 99%
VFB 下降,以 VFB 标称值为基准 88.5% 93% 96%
迟滞 1.5% 3.5% 6%
VPG_OL PG 引脚上的低电平输出电压 ISINK = 1 mA 0.4 V
IPG_LKG 流入 PG 引脚的输入漏电流 VPG = 5 V 15 550 nA
tPG_DLY 电源正常延迟时间 VFB 下降 32 µs
RSET S-CONF/VSET 电阻器容差 -4 +4 %
CSET 连接至 S-CONF/VSET 引脚的最大电容 30 pF
电源开关
ILKG_SW 流入 SW 引脚的漏电流 VSW = VOS = 5.5V 2 7 µA
RDS_ON 高侧 FET 导通电阻 VIN > 4V,ISW = 500mA 62 111
低侧 FET 导通电阻 VIN > 4V,ISW = 500mA 22 40
ILIM 高侧 FET 电流限制 TPS62903  4.0 4.6 5.5 A
低侧 FET 电流限值 TPS62903  4.0 4.4 5.0 A
ILIM_SINK 低侧 FET 灌电流限制 1.3 1.7 2.5 A
fSW 开关频率 2.5MHz 选择 2.5 MHz
TON(MIN) 最短导通时间 50 ns
fSW 开关频率 1.0MHz 选择 1.0 MHz
D 占空比 1
输出
VO_Reg1 输出电压调节 已选择 VSET 配置。TJ = 25°C。 -0.9% +0.9%
VO_Reg2 输出电压调节 已选择 VSET 配置。0°C< TJ <85°C -1.1% +1.1%
VO_Reg3 输出电压调节 已选择 VSET 配置。-40°C< TJ <150°C -1.25% +1.25%
VFB 反馈稳压电压 已选择可调配置 0.6 V
VFB_Reg1 反馈电压调节 已选择 FB 选项。TJ = 25°C。 -0.6% +0.6%
VFB_Reg2 反馈电压调节 已选择 FB 选项。0°C< TJ <85°C。 -0.65% +0.65%
VFB_Reg3 反馈电压调节 已选择 FB 选项。-40°C< TJ <150°C -0.9% +0.9%
IFB 流入 FB 引脚的输入漏电流 可调配置,VFB = 0.6V 1 70 nA
Tdelay 启动延迟时间 IO = 0mA,从 EN=高电平到启动开关的时间,已选择可调配置 600 1400 µs
启动延迟时间 IO = 0mA,从 EN=HIGH 到开始切换的时间,已选择 VSET 配置。典型值基于 VSET 配置的第一个选项。  650 1850 µs
TSS 软启动时间 在 Tdelay 之后 IO = 0mA,从第 1 次开关脉冲直到目标 VO;TR/SS 引脚 = 打开 150 200 µs
ISS SS/TR 拉电流 2.3 2.5 2.7 µA
VFB/VSS/TR 跟踪增益,可调配置 0.75
VFB/VSS/TR 跟踪增益容差 ±8 mV
RDISCH 有源放电电阻 已选择放电 = ON - 选项,EN = LOW, 7.5 20