ZHCSNC0A February   2021  – March 2021 TPS62903

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模式选择和器件配置 MODE/S-CONF
      2. 7.3.2 可调 VO 运行(外部分压器)
      3. 7.3.3 可设置 VO 运行(VSET 和内部分压器)
      4. 7.3.4 软启动/跟踪 (SS/TR)
      5. 7.3.5 具有精密阈值的智能使能端
      6. 7.3.6 电源正常(PG)
      7. 7.3.7 欠压闭锁 (UVLO)
      8. 7.3.8 电流限制和短路保护
      9. 7.3.9 热关断保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 7.4.2 AEE(自动效率增强)
      3. 7.4.3 节能模式运行(自动 PFM/PWM)
      4. 7.4.4 100% 占空比运行
      5. 7.4.5 输出放电功能
      6. 7.4.6 启动至预偏置负载
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 使用可调输出电压的典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 对输出电压进行编程
        3. 8.2.2.3 外部组件选择
        4. 8.2.2.4 电感器选择
        5. 8.2.2.5 电容器选型
          1. 8.2.2.5.1 输出电容器
          2. 8.2.2.5.2 输入电容器
          3. 8.2.2.5.3 软启动电容器
        6. 8.2.2.6 跟踪功能
        7. 8.2.2.7 输出滤波器和环路稳定性
      3. 8.2.3 应用曲线
      4. 8.2.4 使用 VSET 的可设置 VO 的典型应用
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
        3. 8.2.4.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 LED 电源
      2. 8.3.2 为多个负载供电
      3. 8.3.3 电压跟踪
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
      1. 10.2.1 散热注意事项
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 在宽占空比和负载范围内可实现高效率
    • IQ:4µA(典型值)
    • 可选开关频率:2.5MHz 和 1.0MHz
    • RDS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
    • 自动效率增强 (AEE)
  • 间距为 0.5mm 的小型 1.5mm × 2.0mm VQFN 封装
  • 高达 3A 的持续输出电流
  • 整个温度范围(-40°C 至 150°C)内的反馈电压精度达 ±0.9%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB 外部分压器:0.6V 至 5.5V
    • VSET 内部分压器:16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
  • 带 100% 模式的 DCS-Control™ 拓扑
  • 高度灵活且易于使用
    • 针对单层布线的引脚排列进行了优化
    • 精密使能输入
    • 强制 PWM 或自动省电模式
    • 电源正常状态输出
    • 可选有源输出放电
    • 可调软启动和跟踪
  • 无需外部自举电容器
  • 使用 TPS62903 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案